メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

真空吸着スタンド(TDH)

型番:

TDH
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TDHの仕様・寸法情報

種類
ガイドアーム単体
アーム種類
固定アーム
ケーブルタイプ
真空吸引タイプ
ベース寸法(L x W x H)(mm)
ø90×25
主柱取付ネジ穴(mm)
M8×1.25
クランプ穴寸法(ø)
8mm(オプション3/8")
主柱寸法(mm)
ø16×200
支柱寸法(mm)
ø16×250

型番リスト

表示件数
型番
TDH
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,142
( 5,656 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

真空吸着スタンド(TDH)になります。【ケーブルタイプ】真空吸収タイプ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

真空吸着スタンド(TDH)の型番TDHのページです。 型番TDHに関する仕様情報を記載しております。
真空吸着スタンド(TDH)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
真空吸着スタンド(TDH)
ドイツ式マグネットスタンド
汎用マグネットスタンド(60225)
汎用マグネットスタンド(60205)
可調整型マグネットスタンド(60335)
ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)
メーカーWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENG
通常価格5,1427,6203,074 -3,126 -3,126 -3,192
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
種類ガイドアーム単体マグネットベース(アームセット)ガイドアーム単体マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)
アーム種類固定アーム固定アーム固定アーム固定アーム固定アーム固定アーム
ケーブルタイプ真空吸引タイプドイツ式オン/オフタイプ一般オン/オフタイプ一般オン/オフタイプ微調整オン/オフタイプビーム形オン/オフタイプ
ベース寸法(L x W x H)(mm)ø90×2570×46×6558×50×5558×50×5558×50×5558×50×55
主柱取付ネジ穴(mm)M8×1.25M10×1.5M8×1.25M8×1.25M8×1.25M8×1.25

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト