メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

マイクロメータースタンド(61910)

型番:

MS-II
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MS-IIの仕様・寸法情報

種類
クランプ・ホルダー・取付部品
ケーブルタイプ
マイクロメータースタンド
ベース寸法(L x W x H)(mm)
ø100×100
適用可能な商品および用途
0~300mmマイクロメーター
その他仕様
鋼ベース
-
-

商品情報

外形図

マイクロメータースタンド(61910) 外形図

型番リスト

表示件数
型番
MS-II
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,388
( 3,727 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

WEIZHENG フリーガイドアーム・マグネットベース マイクロメータースタンド(61910)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータースタンド(61910)の型番MS-IIのページです。 型番MS-IIに関する仕様情報を記載しております。
マイクロメータースタンド(61910)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータースタンド(61910)
マイクロメータースタンド(61920)
マイクロメータースタンド(61915-01)
マイクロメータースタンド(61905)
マイクロメータースタンド(61925)
ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)
メーカーWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENG
通常価格3,3883,1443,1922,524 -4,7673,192
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
種類クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品関連部品クランプ・ホルダー・取付部品マグネットベース(アームセット)
ケーブルタイプマイクロメータースタンドマイクロメータースタンドマイクロメータースタンドマイクロメータースタンドマイクロメータースタンドビーム形オン/オフタイプ
ベース寸法(L x W x H)(mm)ø100×10095(L)×60(H)115(L)×73(H)162(L)×110(H)-58×50×55
適用可能な商品および用途0~300mmマイクロメーター0~50mmマイクロメーター0~100mmマイクロメーター0~100mmマイクロメーター0~300mmマイクロメーター-
その他仕様鋼ベース鋳鉄ベース鋼ベース-磁性ベース、スイッチボタン付き主柱取付ネジ穴が右側にあります
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト