メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

測定プラットフォーム(61805)

型番:

ECD-GT2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ECD-GT2の仕様・寸法情報

種類
関連部品
ケーブルタイプ
測定プラットフォーム
ベース寸法(L x W x H)(mm)
200×150×50
主柱取付ネジ穴(mm)
M8×1.25
クランプ穴寸法(ø)
8mm(オプション3/8")
柱全長(mm)
330

型番リスト

表示件数
型番
ECD-GT2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,458
( 14,804 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

測定プラットフォーム。ベース寸法(L x W x H)(mm) 200×150×50主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25クランプ穴寸法(ø) 8mm(オプション3/8")柱全長(mm) 330

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

測定プラットフォーム(61805)の型番ECD-GT2のページです。 型番ECD-GT2に関する仕様情報を記載しております。
測定プラットフォーム(61805)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
測定プラットフォーム(61805)
測定プラットフォーム(61810)
汎用マグネットスタンド(60225)
可調整型マグネットスタンド(60335)
機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60810)
真空吸着スタンド(TDH)
メーカーWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENG
通常価格13,45817,9843,074 -3,126 -3,8015,142
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
種類関連部品関連部品ガイドアーム単体マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)ガイドアーム単体
ケーブルタイプ測定プラットフォーム測定プラットフォーム一般オン/オフタイプ微調整オン/オフタイプ機械式ユニバーサルオン/オフタイプ真空吸引タイプ
ベース寸法(L x W x H)(mm)200×150×50300×20×5058×50×5558×50×5558×50×55ø90×25
主柱取付ネジ穴(mm)M8×1.25M10×1.25M8×1.25M8×1.25M8×1.25M8×1.25
クランプ穴寸法(ø)8mm(オプション3/8")8mm(オプション3/8")8mm(オプション3/8")8mm(オプション3/8")8mm(オプション3/8")8mm(オプション3/8")

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト