17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

クランプ固定器

通常単価(税別)
1,9342,537
税込単価
2,1272,791
通常出荷日:9日目~99日目

【仕様】FT-01A:バー寸法:72×12×6mmFT-01A1:バー寸法:72×12×6mmFT-0...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

クランプ穴寸法(ø)

その他仕様

最小発注数量
8&4mm
バー寸法:72×12×6mm
1個
8&6mm
バー寸法:76×9×9mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,537
( 2,791 )
9日目〜
1,934
( 2,127 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

【仕様】FT-01A:バー寸法:72×12×6mmFT-01A1:バー寸法:72×12×6mmFT-01B:バー寸法:3"×1/2"×1/4"FT-01B1:バー寸法:3"×1/2"×1/4"FT-01B2:バー寸法:3"×1/2"×1/4"TT-01A:バー寸法:76×9×9mmTT-01A1:バー寸法:76×9×9mmTT-01B:バー寸法:3"×5/16"×5/16"TT-01B1:バー寸法:3"×5/16"×5/16"

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クランプ固定器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クランプ固定器
固定クランプ
磁気冷却器(62701)
磁気冷却器(62750)
磁気冷却器(62710)
磁気冷却器(62705)
メーカーWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENG
通常価格1,934-2,1424,718 -2,1763,292 -4,537 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
種類クランプ・ホルダー・取付部品クランプ・ホルダー・取付部品関連部品関連部品関連部品関連部品
ケーブルタイプインジケータ付属品インジケータ付属品磁気冷却器磁気冷却器磁気冷却器磁気冷却器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト