17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

汎用ダブテールインジケーターホルダ

通常単価(税別)
2,043
税込単価
2,247
通常出荷日:9日目~99日目

【仕様】UH-A10:バー寸法:ø6×70mmUH-A20:バー寸法:ø8×70mmUH-A30:バー...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

その他仕様

最小発注数量
バー寸法:ø6×70mm
1個
バー寸法:ø8×70mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,043
( 2,247 )
9日目〜
2,043
( 2,247 )
9日目〜

詳細情報

基本情報

【仕様】UH-A10:バー寸法:ø6×70mmUH-A20:バー寸法:ø8×70mmUH-A30:バー寸法:ø1/4"×3"

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

汎用ダブテールインジケーターホルダのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
汎用ダブテールインジケーターホルダ
汎用マグネットスタンド(60220)
汎用マグネットスタンド(60205)
汎用マグネットスタンド(60201)
汎用マグネットスタンド(60230)
汎用マグネットスタンド(60225)
メーカーWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENGWEIZHENG
通常価格2,0435,161 -3,126 -2,995 -5,5543,074 -
通常出荷日9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜9日目〜
種類クランプ・ホルダー・取付部品マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)ガイドアーム単体
ケーブルタイプインジケータ付属品一般オン/オフタイプ一般オン/オフタイプ一般オン/オフタイプ一般オン/オフタイプ一般オン/オフタイプ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト