メカニカル部品技術窓口
【特長】・照明の明るさ変動を数値で管理。照明のメンテナンスタイミングが一目瞭然。

単独型 MDF-TN/MDF-HTN

連結型 MDF-TMN/MDF-TSN
照明のメンテナンスタイミングが一目瞭然
適応光源

LEDのスペクトル分布/蛍光灯の発光スペクトル分布/ハロゲンの発光スペクトル分布
各種発光モードに対応
3 つのティーチングモード


(2) 下限値ティーチング
照明光量をデフォルト値/下限値の順に調光し、それぞれの値を各設定値としてティーチング

照明の明るさに合わせた設定が可能

上下限値をマニュアル設定可能

外部ティーチング入力
耐屈曲ファイバ採用

最大8台まで連結可能で省配線

8台まで連結OK/※制御出力のみ使用の場合
タイマ機能搭載

| 種類 | 標準 | 高感度型 | ||
|---|---|---|---|---|
| 単独型 | 連結型親機 | 連結型子機 | 単独型 | |
| 型番 | MDF-TN | MDF-TMN | MDF-TSN | MDF-HTN |
| 測定範囲(White光源時) | 300~50,000lx(参考値) | 10~1,500lx(参考値) | ||
| 電源電圧 | DC12~24V±10% リップル含む | |||
| 消費電流 | 45mA以下/24V | |||
| 応答時間 | 38.4ms (min)※パルス点灯時は、最短の積算時間 | |||
| 入力設定 | 外部入力設定(モニタリング同期入力、外部ティーチング入力) | |||
| 表示灯/デジタル表示 | 出力表示灯:橙色/7セグメント8桁表示 | |||
| 制御出力 | 1出力 NPNオープンコレクタ 100mA/30V以下 負荷電流:100mA以下 残留電圧:1.8V以下 | |||
| 出力方式 | ライトオン/ダークオン 切替式 | |||
| 短絡保護 | 装備 | |||
| 感度設定 | マニュアル設定 | |||
| タイマ機能 | OFF、オンディレイタイマ、オフディレイタイマ、ワンショットタイマ | |||
| タイマ時間 | 1~9,999ms | |||
| 使用周囲温度/湿度 | -25~+55℃、35~85%RH(氷結・結露しないこと) | |||
| 保管周囲温度/湿度 | -40~+70℃、35~85%RH(氷結・結露しないこと) | |||
| 耐振動 | 10~55Hz 振幅1.5mm X、Y、Z各方向2時間 | |||
| 保護等級 | IP50(IEC 60529:1989/A1:1999+A2:2013) | |||
| 適用法令 | EMC指令(2014/30/EU) | |||
| 適用規格 | EN61000-6-2:2005/AC:2005、EN61000-6-4:2007/A1:2011 | |||
| 材質 | ケース:PPE、カバー:PC | |||
| 質量 | 約65g | |||
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマオコーポレーション
シグナルスイッチ2(FW-SS)
0通常価格(税別):43,899円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ40 E6B2-C
4.7通常価格(税別):15,309円~

オムロン
カプリング E69
4.5通常価格(税別):1,020円~

Panasonic
CMOSタイプ マイクロレーザ測距センサ (HG-C/HG-C1000L)
4.5通常価格(税別):34,408円~

ユー・アール・ディー
汎用直流電流センサ・一次巻線付 プリント板取付用/+12V電源対応
5通常価格(税別):2,722円~

ユー・アール・ディー
平均値整流型電流変換器 クランプ式センサ・変換器一体型電流変換器 5A~500A
4.3通常価格(税別):4,339円~

ワッティー
ステンレス製フロートスイッチ
4通常価格(税別):4,057円~

オムロン
ロータリエンコーダ インクリメンタル形 汎用タイプ 外径Φ50 E6C2-C
0通常価格(税別):18,693円~

オムロン
ロータリエンコーダ アブソリュート形 堅牢タイプ【E6C3-A】
5通常価格(税別):27,888円~