17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番曲げ半径種類質量[g]
NF-MT77R=2mmM4ネジ20
NF-MT05φ3円柱

型番リスト

表示件数

ヘッド形状

ヘッド材質

ヘッド最大サイズ

(mm)

RoHS?最小発注数量
円筒 φ3
SUS303
L14
10
1個
ねじ M4
C3604BD
L15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,128
( 5,641 )
3日目
5,128
( 5,641 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・単品でご購入頂けます。【検出タイプ】・透過タイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

照明モニタリングセンサオプション ファイバユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照明モニタリングセンサオプション ファイバユニット
ファイバユニット 耐薬品タイプ
ファイバユニット 回帰反射タイプ
ファイバユニット 折れないタイプ
ファイバユニット 微小物体検出タイプ
ファイバユニット NF-screen/arrayシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格5,12826,48813,5635,966 -3,067 -9,448 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目3日目3日目3日目3日目
種類ファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサファイバーセンサ
検出方式透過透過回帰反射(ミラー)透過透過透過
アンプ 種類分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)分離型(センサ単体)
光サイズ(透過型ファイバーセンサ選択時)(mm)15----
検出対象有色面有色面有色面 / 透明体有色面有色面 / 微小面積有色面

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング