17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット

通常単価(税別)
20,00122,000
税込単価
22,00124,200
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

防水センサヘッドで水のかかる現場でも安心。【特長】・バリエーション豊富なセンサヘッド・可視赤色レーザ・...

詳細を確認
  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

D2SA単独型

デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型アンプユニット D2SA単独型外形図

D2SA連結型

デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型アンプユニット D2SA連結型外形図

製品仕様

種類単独型連結型親機連結型子機
型番NPNコード式D2SA-MNSD2SA-MND2SA-SN
応答時間60μs(Fastモード)※1/500μs(Standardモード)/2ms(Longモード)
感度調整ティーチング/マニュアル調整
表示灯レーザ放射表示(緑色LED) 出力1CH・2CH表示(橙色LED)
ティーチング表示(赤色LED) チャンネル1CH・2CH表示(緑色LED)
デジタル表示 7セグメント8桁表示
入出力設定入力設定(ティーチング※2、同期、レーザOFF、カウンタリセットから1つを選択)
出力設定(2CH出力を制御出力もしくはアラーム出力として使用可能)
制御出力NPN オープンコレクタ MAX.100mA/DC30V
アナログ出力4~20mA※3 (LongモードもしくはStandardモード時に使用可)
タイマ機能オフディレイ/オンディレイ/ワンショット/ディレイなし 1ms~9s(1ms単位で調整可)
出力モードライトON/ダークON 機能内切替
接続形態コード式:ケーブル長2m φ3.8mm
絶縁抵抗20MΩ以上(DC500Vにて)

電源電圧DC12~24V ±10% リップル(p-p)10%含む
消費電流45mA以下(24V時)



IEC規格CE適合
社内規格Feilen Level 3 クリア



使用周囲温度/湿度-25~+55℃※4(氷結しないこと)/35~85%(結露しないこと)
耐振動10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2時間
耐衝撃約50G(500m/s2) X、Y、Z各方向 3回
保護構造・材質IEC規格 IP50 ケース、カバー:PC
質量ケーブル式:約65g(ケーブル含む)
付属品取付金具

※1.連結時の応答時間は、LongモードもしくはStandardモードに設定してご使用ください。
※2.外部ティーチングは、あらかじめアンプ本体で設定されたティーチングモードが実行されます。
※3.負荷インピーダンス 300Ω以下
※4.親機を含めた合計連結台数:1~3台時。合計4~8台連結時は-25~+50℃。

技術情報・設計アイデア

入出力回路図

D2SA-M□S、D2SA-M□、D2SA-S□
NPN出力タイプ

デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型アンプユニット NPN出力タイプ入出力回路図

型番リスト

表示件数

アンプ機能

仕様

出力モード

表示灯

RoHS?最小発注数量
カウンタ / パワーチューニング機能
連結型親機(2ch制御出力) / 高機能型アンプ
アナログ出力 / ライトON/ダークON 機能内切換
(橙)出力1CH・2CH表示 / (緑)チャンネル1CH・2CH表示 / (緑)レーザ放射表示 / (赤)ティーチング表示
10
1個
-
単独型(1ch制御出力) / 標準型アンプ
ライトON/ダークON 機能内切換
(橙)出力表示 / (緑)チャンネル表示 / (緑)レーザ放射表示 / (赤)ティーチング表示
-
1個
カウンタ / パワーチューニング機能
単独型(2ch制御出力) / 高機能型アンプ
アナログ出力 / ライトON/ダークON 機能内切換
(橙)出力1CH・2CH表示 / (緑)チャンネル1CH・2CH表示 / (緑)レーザ放射表示 / (赤)ティーチング表示
10
1個
カウンタ / パワーチューニング機能
連結型子機(2ch制御出力) / 高機能型アンプ
アナログ出力 / ライトON/ダークON 機能内切換
(橙)出力1CH・2CH表示 / (緑)チャンネル1CH・2CH表示 / (緑)レーザ放射表示 / (赤)ティーチング表示
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,163
( 22,179 )
3日目
20,001
( 22,001 )
3日目
20,163
( 22,179 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,000
( 24,200 )
3日目

詳細情報

基本情報

防水センサヘッドで水のかかる現場でも安心。
【特長】
・バリエーション豊富なセンサヘッド
・可視赤色レーザ
・同軸反射設計
【用途】
・複雑な形状のワーク到着確認
・金属部品タップ有無検出
・小部品の吸着確認

ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルアンプ分離レーザセンサ DSシリーズ 高機能型・標準型アンプユニット
アンプ内蔵センサ Eシリーズ(ミニチュアタイプ)
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ
アンプ内蔵センサ 標準タイプ Z3シリーズ
アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)
アンプ内蔵センサ フリー電源・端子台タイプ V4シリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格20,001-6,257 -16,5005,900 -10,987 -8,524
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜3日目
種類レーザーセンサ光電センサレーザーセンサ光電センサ光電センサ光電センサ
アンプ 種類分離型(アンプ単体)内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型
光源緑色LED赤色LED赤色半導体レーザ クラス2赤色LED赤色LED赤色LED
使用周囲温度範囲(℃)-25~+55-25~+55-10~+40-25~+55-25~+55-25~+55
使用周囲湿度範囲(%)35~8535~8535~8535~8535~8535~85
よく一緒に購入される商品

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング