17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ 外形図

本体

製品仕様

クラス最高峰の微小段差判別と安定検出を、コンパクト&ローコストで実現。

ハイエンド変位センサと同じ高信頼性エンジン"Tri-Core"を、C-MOSレーザセンサに搭載することで、優れた高精度判別&安定検出能力を実現したFASTUS BGS-HLシリーズ。

特長

黒色・光沢ワークに強い

ワークの反射率にあわせてシャッター時間を自動で切換。受光量を制御し、常に最適な感度に補正することで、色や材質の違いによる誤差を極限まで小さくすることに成功しました。
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ 仕様1

材質間誤差を大幅に低減

BGS-HL25T2と従来機とで、ステンレス・黒紙において設定距離と実測距離との誤差を測定。従来機に比べてステンレスで約1/13、黒紙で約1/58と誤差の大幅な低減を実現しています。
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ 仕様2

白セラミック基準、設定距離250mmにおいて。

傾き・角度に強い

サンプリング周期をリアルタイムに自動調整する「サンプリング周期:AUTO」モードを搭載。 ワークにレーザが斜めに当たり反射光量が少なくなる場合でも高速判別が可能です。
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ 仕様3

製品仕様

種類1出カタイプ
型番BGS-HL05TBGS-HL25T2
検出距離20~50mm
(表示値※10.00~30.00)
50~250mm
(表示値※10.0~200.0)
繰返精度0.01mm(表示値:0.01)0.1mm(表示値:0.1)※2
最小検出段差※30.08mm0.8mm
温度特性(代表値)±0.04%/℃ F.S.±0.08%/℃ F.S.
光源種類・波長赤色半導体レーザ 波長:655nm
最大出力390μW1mW
レーザクラスIEC/JIS/FDA※4CLASS1CLASS2
スポット径※5φ0.8mmφ1mm
応答時間※6最小1.5ms
応差距離※70~22.49mmで設定可0~149.9mmで設定可
検出距離調整ティーチング式(ティーチング後マニュアル調整可能)
1点ティーチ、2点ティーチ、ゾーンティーチから選択可能
表示灯レーザ放射表示灯(緑)/出力表示灯(橙) /モード表示灯(赤)
デジタル表示7セグメント4桁LED
外部入力レーザ放射停止/ティーチング/サンプルホールド/ワンショットから選択
制御出力オープンコレクタ(NPN/PNP機能内切換)Max.100mA/DC24V 残留電圧1.8V以下
出力モードライトON/ダークON 機能内切換
タイマ機能なし/オンディレイ/オフディレイ/ワンショットから選択(0~9,999msまで1ms単位)
定格電源電圧DC12~24Vリップル(p-p)10%含む
消費電流※840mA以下
接続形態コード式:ケーブル長2m、φ4.5mm
適用法令EMC2014/30/EU
RoHS2011/65/EU、令第32号
安全(FDA)21 CFR 1040.10 および 1040.11(Laser Notice No.50による相違点を除く)
適用規格EN 60947-5-2: 2007/A1: 2012 IEC 60825-1: 2007
耐環境性使用周囲温度/湿度-10~+50℃/35~85%RH(氷結・結露なきこと)
保管周囲温度/湿度-20~+60℃/35~85%RH
使用周囲照度白熱ランプ5,000lx以下
耐振動10~55Hz、複振幅1.5mm、 X、Y、Z各方向2時間
耐衝撃500m/s2(約50G)、 X、Y、Z各方向3回
保護回路逆接続保護、過電流保護
保護構造IP67
材質ケース:アルミダイカスト  レンズカバー:PPSU  ディスプレイ:PET  ケーブル:耐油PVC
質量約90g
付属品取付金具:BEF-OD1-B   M3ネジ×2本

<測定条件>指定のない測定条件は下記のとおりとします。
周囲温度:23℃(常温)、電源電圧:DC24V、サンプリング周期500μs、平均回数:512回、測定中心距離35mm(BGS-HL05T)/150mm(BGS-HL25T2)、測定対象物:オプテックス・エフエー社標準ワーク(白セラミック)

※1 シフト機能ON時は、ティーチング位置を0として表示します。表示値の表示可能範囲は下記の通りです。・BGS-HL05T:-7.50~37.50 ・BGS-HL25T2:-50.0~250.0 検出距離範囲内でも、表示範囲を超えるとFFFFと表示します(FFFF表示中も検出動作は続けます)。検出距離範囲外は9999表示となります。
※2 サンプリング周期:1,000μs時
※3 平均回数:512回 応差設定:0.02mm(BGS-HL05T)、0.2mm(BGS-HL25T2)時
※4 FDAのLaserNotice No.50の規定に従い、IEC 60825-1の基準にてCLASS1またはCLASS2に分類されます。
※5 検出距離において中心強度の1/e2(13.5%)で定義しています。規定のスポットサイズ以外に漏れ光があり、検出距離範囲付近周囲に反射率の高いものがある場合は、その影響を受けることがあります。
※6 初期設定時:1.5~7ms(BGS-HL05T)、3~14ms(BGS-HL25T2)
※7 初期値:0.15mm(BGS-HL05T)、1mm(BGS-HL25T2)
※8 制御出力の負荷電流は含まず。

使用例

高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ 使用例1

ウェハの重なり検出

高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ 使用例2

黒ゴム部品の表裏判別

型番リスト

表示件数

検出距離【区分】

光源

検出距離詳細

(mm)

RoHS?最小発注数量
~50
赤色半導体レーザ クラス1
20~50
10
1個
~300
赤色半導体レーザ クラス2
50~250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,337
( 32,271 )
3日目
29,337
( 32,271 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】・超高精度 段差判別センサになります。【検出タイプ】反射

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高精度C-MOSレーザセンサBGS-HLシリーズ
ステンレスハウジング光電センサ BGS-ZMシリーズ
アンプ内蔵センサ KR-Qシリーズ(透明体検出タイプ)
デジタルレーザ透明体センサ DR-Qシリーズ
ファイバユニット 回帰反射タイプ
長距離レーザBGSセンサ TOF-Lシリーズ
メーカーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエーオプテックス・エフエー
通常価格29,33712,73810,987 -16,50013,56321,798
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目3日目
種類レーザーセンサ光電センサ光電センサレーザーセンサファイバーセンサレーザーセンサ
検出方式拡散反射拡散反射回帰反射(ミラー)回帰反射(ミラー)回帰反射(ミラー)拡散反射
アンプ 種類内蔵型内蔵型内蔵型内蔵型分離型(センサ単体)内蔵型
検出対象有色面有色面透明体透明体有色面 / 透明体有色面
検出の種類(反射形のみ)BGS反射BGS反射回帰反射回帰反射回帰反射-

光電センサ・ファイバーセンサカテゴリの売れ筋ランキング