17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が110型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • ベルト長さ(インチ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内

レッドVベルト A形

通常単価(税別)
1,2275,153
税込単価
1,3505,668
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・動力伝動の手段として最も普及したベルト。・経済的で入手しやすく、交換も容易です。・多本掛けに...

詳細を確認
未確定:候補が110型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

断面図

レッドVベルト A形 断面図

(注) 図に示す断面寸法はノミナル値です。

規格表

標準ベルトサイズ

レッドVベルト A形 標準ベルトサイズ表

★: JIS(K6323)規格の標準サイズ相当

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

ベルト長さ

(インチ)

最小発注数量
381
15
1個
406
16
1個
432
17
10個
457
18
10個
483
19
1個
508
20
1個
533
21
1個
559
22
1個
584
23
1個
610
24
1個
635
25
1個
660
26
1個
686
27
1個
711
28
1個
737
29
1個
762
30
1個
787
31
1個
813
32
1個
838
33
1個
864
34
1個
889
35
1個
914
36
1個
940
37
1個
965
38
1個
991
39
1個
1016
40
1個
1041
41
1個
1067
42
1個
1092
43
1個
1118
44
1個
1143
45
1個
1168
46
1個
1194
47
1個
1219
48
1個
1245
49
1個
1270
50
1個
1295
51
1個
1321
52
1個
1346
53
1個
1372
54
1個
1397
55
1個
1422
56
1個
1448
57
1個
1473
58
1個
1499
59
1個
1524
60
1個
1649
61
1個
1575
62
1個
1600
63
1個
1626
64
1個
1651
65
1個
1676
66
1個
1702
67
1個
1727
68
1個
1753
69
1個
1778
70
1個
1803
71
1個
1829
72
1個
1854
73
1個
1880
74
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,785
( 1,964 )
3日目
2,394
( 2,633 )
3日目
1,228
( 1,351 )
3日目
1,227
( 1,350 )
3日目
1,397
( 1,537 )
3日目
1,326
( 1,459 )
3日目
1,293
( 1,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,309
( 1,440 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,293
( 1,422 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,326
( 1,459 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,320
( 1,452 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,307
( 1,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,351
( 1,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,307
( 1,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,351
( 1,486 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,307
( 1,438 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,393
( 1,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,393
( 1,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,393
( 1,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,393
( 1,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,393
( 1,532 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,439
( 1,583 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,666
( 1,833 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,668
( 1,835 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,788
( 1,967 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
3日目
1,786
( 1,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,786
( 1,965 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,909
( 2,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,025
( 2,228 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,976
( 2,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,976
( 2,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,976
( 2,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,976
( 2,174 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
3日目
2,057
( 2,263 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,057
( 2,263 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・動力伝動の手段として最も普及したベルト。
・経済的で入手しやすく、交換も容易です。
・多本掛けに有効な"セットフリー"で、寸法安定性がよいベルトです。
・レッドVベルトは、耐熱・耐油性・耐屈曲性・静電防止性にすぐれた高負荷伝動ベルトです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レッドVベルト A形のレビュー
4.8平均満足度:4.821件のレビュー
プレスのモーターに使用
5
満足度:5.0
プレス機械のモーターとフライホイールを回すためのVベルトとして購入。 滑って異音が発生したので交換しました。 すぐに手配...もっと読む
1人が参考にしています。
交換用部品
4
満足度:4.0
現在、通常のVベルトを使用してきた機械の交換用として購入しました。 油が付く場所で使用するので耐油性があるレッドVベルト...もっと読む
0人が参考にしています。
機械のメンテナンス
5
満足度:5.0
部品発注まえの部品の詳細品番なども分かり易く問題なく出来て希望通りの部品でした。
0人が参考にしています。
社内設備の修理
5
満足度:5.0
社内設備のベルトが切れて交換用に捜したところ、商社経由で発注すると5日程度納期が掛かるとの回答に、設備が止まって困ってい...もっと読む
0人が参考にしています。
過酷な条件下の駆動ベルトとして使用しています
5
満足度:5.0
過酷な条件下でも頑張って駆動ベルトとしての役目を果しています、流石にレッドVベルトです、良好です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
レッドVベルト A形
スタンダードVベルト A形
レッドVベルト C形
レッドVベルト M形
e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ A形
マックスターウェッジVベルト 3V形
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格1,227-760 -3,597 -988 -2,022 -998 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜
種類レッドタイプスタンダードタイプレッドタイプレッドタイプスタンダードタイプウェッジタイプ
ベルト形AACMA3V
特性耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止高伝動 / 耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止耐屈曲 / 耐熱 / 耐油 / 静電防止耐屈曲耐熱 / 静電防止
列数1列1列1列1列1列1列
付加機能なしなしなしなしノッチ付なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング