17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • ベルト長さ(インチ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

マックスターウェッジVベルト 8V形

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

マックスターウェッジVベルト 8V形 外形図

(注)図に示す断面寸法はノミナル値です。

製品仕様

標準ベルトサイズ

マックスターウェッジVベルト 8V形 標準ベルトサイズ

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

ベルト長さ

(インチ)

最小発注数量
10795
425
1個
11430
450
1個
12065
475
1個
12700
500
1個
1422
560
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
52,789
( 58,068 )
3日目
56,288
( 61,917 )
3日目
58,885
( 64,774 )
3日目
64,573
( 71,030 )
3日目
75,110
( 82,621 )
3日目

詳細情報

基本情報

独特の幅狭形状で高伝動能力を持ったVベルトです。

【特長】
・省エネ・コンパクト設計ができます。
・最高40m/secの高速運転が可能です。
・耐熱性・静電防止性にすぐれています。
・すべて多本掛けに有効な"セットフリー"で、寸法安定性がよいベルトです。
・ウェッジプーリは、取付けが容易なブッシングタイプを標準化しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マックスターウェッジVベルト 8V形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マックスターウェッジVベルト 8V形
マックスターウェッジVベルト 3V形
マックスターウェッジVベルト 5V形
マックスターマルチウェッジVベルト 8V形
マックスターマルチウェッジVベルト 3V形
マックスターマルチウェッジVベルト 5V形
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格52,789-998 -3,589 -28,948 -3,730 -8,597 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜5日目在庫品1日目〜3日目〜
種類ウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプウェッジタイプ
ベルト形8V3V5V8V3V5V
列数1列1列1列1列1列1列
付加機能なしなしなしなしなしなし
厚さ(mm)23813.523813.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング