17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が75型番あります。
  • 有効周長(mm)

    ~mm
  • ベルト長さ(インチ)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 10日以内

e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ A形

通常単価(税別)
2,0226,115
税込単価
2,2246,727
通常出荷日:3日目~10日目

屈曲性にすぐれたVベルトです。曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。【特長】・消費電力を低...

詳細を確認
未確定:候補が75型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

INDEX

製品仕様

  • 使用限界温度:-30~+90℃
  • 電気抵抗値:6MΩ以下
ノッチドタイプはラップドベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ノッチドタイプはラップドベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。

ラップドタイプ 構造図

ラップドタイプ 構造図

(1)カバー布
伸縮性に富み、ベルト回転中の屈伸に無理なく対応し、摩耗に対して強い抵抗力がある。
(2)心線
ベルト強力・動力伝導の中心部分。この役割を十分満足させるため、高抗張力で伸びの少ない、耐屈曲疲労に富んだ心線を用いている。
(3)V芯ゴム
高負荷時の変形が少なく、屈曲性に富んだ配合ゴムを使用し、耐久力がすぐれている。

商品特長詳細

Vベルトの製品体系

Vベルトの製品体系

一般産業向け

三ツ星スタンダードVベルト

三ツ星スタンダードVベルト

  • 使用中の伸びや経時収縮が少なく、多本掛けにも適したセットフリーベルトで、長いベルト寿命が期待できる。
  • 全国どこの取り扱い店でも豊富に取り揃え、入手が容易なベルト。
  • 使用限界温度:-40~+70℃
  • 電気抵抗値:50MΩ以上
三ツ星レッドVベルト

三ツ星レッドVベルト

  • 心線は高延伸処理の高強力ポリエステルロープを使用。高馬力伝動用に適し、耐熱・耐油・難燃・静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっている。
  • メンテナンスが困難なとき、レッドVベルトは苛酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮。
  • 使用限界温度:-30~+90℃
  • 電気抵抗値:6MΩ以下
e-POWER Vベルト(ローエッジコグタイプ)

e-POWER Vベルト(ローエッジコグタイプ)

  • e-POWER(イーパワー)はコグ形状になっており、屈曲性にすぐれている。そのため、従来の標準Vベルト(ラップドタイプ)に比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果がある。
  • 使用限界温度:-30~+90℃
  • 電気抵抗値:6MΩ以下
e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ)

e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ)

  • e-POWER WEDGE(イーパワーウェッジ)はノッチ形状になっており、屈曲性に優れている。そのため、従来のマックスターウェッジベルトに比べて曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果がある。
  • 使用限界温度:-30~+90℃
  • 電気抵抗値:6MΩ以下
マックスターウェッジベルト

マックスターウェッジベルト

  • Vベルトよりも上幅を狭くすることで、ベルト自重の軽減、心線への張力の均一化により、楔効果が増し、グリップ力が強くなった。
  • 強度、耐久性、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格に合格)などのすぐれた性能をもっている。
  • 使用限界温度:-30~+90℃
  • 電気抵抗値:6MΩ以下
三ツ星ニューオレンジVベルト

三ツ星ニューオレンジVベルト

  • 特に農業機械用に適している。
  • 一般工業用ベルトに比べ、大きな衝撃、プーリ径が小さく逆方向の曲げ、高温下での使用など、苛酷な使用条件に耐えるよう設計された薄形ベルト。
  • 耐熱性、耐屈曲性、耐亀裂性にも優れている。
  • 使用限界温度:-30~+90℃
  • 電気抵抗値:6MΩ以下
スーパー AG-X

スーパー AG-X

  • カバー布は曲げやひずみに強い特殊織布を使用し、耐摩耗性にすぐれている。
  • 従来のオレンジ仕様をさらに上まわる耐衝撃性、耐亀裂性を有しているため、過酷な条件下でもすぐれた耐久性を発揮。
  • 使用限界温度-30~+90℃
  • 電気抵抗値:6MΩ以下

注意・禁止事項

製品を安全にお使いいただくために

製品のご使用に際しては、カタログ・設計資料などを良くお読みいただくと共に、以下の項目について十分注意を払い、正しい取り扱いをしていただくようお願いします。

用途・使用目的

  • ベルトの切断によって装置が空転、自走又は停止し、人身事故、重大事故につながると予想されるときは、必ず安全装置を別途に設けてください。
  • ベルトを吊り具、牽引具として使用しないでください。
  • ベルト伝達装置で発生する静電気により、火災や制御機器の誤作動が予想される場合は、静電防止タイプのベルトを用いると共に、装置側に除電機構を設けてください。
  • ベルトは絶縁体としては使用しないでください。
  • ベルトが直接食品に触れる場合には、食品衛生法に適合したベルトを使用してください。
  • ベルトには、追加工をしないでください。ベルトの品質、性能を損なう恐れがあります。

機能・性能

  • 各ベルトのカタログ、設計資料などに記載されている適用および許容範囲外では使用しないでください。早期破損の恐れがあります。
  • 水、油、科学薬品、ペイント、粉塵などがベルトやプーリに付着すると伝達力の低下、早期破損の原因となります。

保管・輸送

  • 重量のあるベルトは、倒れたり、転がらないよう適切な治具やストッパを用いて保管ください。
  • 重量のあるベルトやプーリを運搬、取り扱うときは、重量に適した運搬器具、装置などを使用してください。手で持ち上げると腰などを痛めることがあります。
  • ベルトを無理に折り曲げたり、重量物を上に置いて輸送または保管しないでください。ベルトに癖や傷がついて早期破損の原因となります。
  • ベルトは温度-10~+40℃で湿度の低い場所に保管してください。また、保管中ベルトに直射日光が当たらないようにしてください。

ベルト使用上の注意

【ベルトの保管】
ベルトの保管
  1. 1.直射日光の当たらない温湿度の低い場所で保管してください。
  2. 2.油や蒸気がかからないようにしてください。
  3. 3.ベルトは直接地面、あるいは床の上に置くことを避け、棚あるいは壁に掛けて保管してください。
  4. 4.ベルトに曲がりぐせがつきますので積み重ねたり、きつく折り曲げた状態での保管は避けてください。

ベルトの交換について

【ベルトの外し方】
外し方手順1:電源スイッチ、ブレーカーをオフにしてください。

外し方手順1:電源スイッチ、ブレーカーをオフにしてください。
ベルトまたはプーリを取り外す場合や、保守点検の時には必ず電源を切り機械の完全停止状態を確認したうえで行ってください。(保守点検やベルトの取りつけ、取り外しは手袋などの安全保護具着装で行ってください。)

外し方手順2:ボルトをゆるめてください。

外し方手順2:ボルトをゆるめてください。

外し方手順3:軸間距離をせばめてベルトが十分にたるんだら取り外してください。

外し方手順3:軸間距離をせばめてベルトが十分にたるんだら取り外してください。
ベルトの取り外しは無理なこじ入れをせずモータースライドを利用し、軸間距離をゆるめて余裕をもって取り外してください。テンションプーリ使用のものは、あらかじめゆるめてください。

設備が動いているときは手を近づけないでください。

設備が動いているときは手を近づけないでください。
※手がベルトとプーリに巻き込まれ重傷を負う可能性があります。

【ベルトの取りつけ時の注意】
  1. 1.ベルトをはめ込む時、ベルトやプーリに油が付着しないように注意してください。
  2. 2.ベルトの張り調整を行ってください。
  3. 3.ベルトは定期点検を行い、張力管理を行うと共にベルト外観検査を行い、故障が寿命判定基準に達している場合は、必ず交換してください。多本掛けの場合は全て同時に交換してください。
  4. 4.プーリアライメントのチェックを行ってください。プーリのアライメントが悪いとベルト寿命が短くなることがあります。
  5. 5.ベルト取り換え時、プーリの摩耗、サビ等が発生していないか注意してください。早期破損の原因となります。
  6. 6.Vベルトは、たすき掛けでの使用は絶対にしないでください。
  7. 7.多本掛けの場合、プーリの溝寸法が均一に仕上がっているか確認してください。使用中のプーリについては、プーリ溝の摩耗がないかチェックしてください。
  8. 8.多本掛けの場合、新しいベルトと古いベルトとの併用は避けてください。古いベルトとの併用掛けは、長さおよび応力に対する伸びが不揃いとなり耐久力を減少させます。
【ベルトの取りつけ】
ベルトの取りつけ
  1. 1.ベルト走行時は、ベルトの安全カバーを必ず設置してください。ただし、完全密閉すると放熱を防げ、ベルトの耐久力が減りますので、通風をよくしてください。また、安全カバーの強度、環境温度による変形についても検討しておく必要があります。
  2. 2.ベルトおよびプーリには、いずれもベルトワックスの塗布は不要です。また、ベルトに水、油、その他化学薬品などがかからないように注意してください。
【ベルトの張り方(張力調整)】
張り方手順1:軸間距離を広げてベルトに張りを与えてください。

張り方手順1:軸間距離を広げてベルトに張りを与えてください。

張り方手順2:プーリを回してベルトをなじませてください。

張り方手順2:プーリを回してベルトをなじませてください。

張り方手順3:張力を測定してください。張力が低い場合は1・2を繰り返してください。

張り方手順3:張力を測定してください。張力が低い場合は1・2を繰り返してください。

注意点:ベルトは無理矢理こじ入れないでください。

注意点:ベルトは無理矢理こじ入れないでください。

【ベルト張り直し・ベルト交換の目安】
ベルトは走行により張力が低下する。スリップによる破損を防ぐため、ベルト張力の調整が必要。

ベルトは走行により張力が低下する。スリップによる破損を防ぐため、ベルト張力の調整が必要。

張り直しのイメージ

張り直しのイメージ

実際の張力低下

実際の張力低下

外観故障の代表例:外観の故障が進むとベルトは交換が必要。

外観故障の代表例:外観の故障が進むとベルトは交換が必要。

【プーリ外観限度】
プーリ錆/プーリ面粗度 Ra=6.3以下/プーリのミスアライメント(ベルトの平行度)1/3°以下/プーリ摩耗 MAX0.8mm※/スケール、糸等でアライメントを測定

※プーリメーカーのVプーリ溝ゲージ等でご確認ください。

【ベルト外観からの寿命限度】
ラップドVベルトの寿命限度/ローエッジVベルトの寿命限度

ラップドVベルトの寿命限度/ローエッジVベルトの寿命限度

【交換時、試運転前のチェック項目】
  • 電源が切れている事を確認。
  • ブレーカーが切れている事を確認。
  • ベルトが完全に停止している事を確認。
  • ベルトの外観確認。
  • ベルトの張り状態確認。
  • プーリの摩耗状況確認。
  • プーリのミスアライメント確認。
  • 運転中は絶対にプーリ、ベルトには手や体を近づけない。

型番リスト

表示件数

有効周長

(mm)

ベルト長さ

(インチ)

最小発注数量
762
30
1個
787
31
1個
813
32
1個
864
34
1個
889
35
1個
914
36
1個
940
37
1個
965
38
1個
991
39
1個
1016
40
1個
1041
41
1個
1067
42
1個
1092
43
1個
1118
44
1個
1143
45
1個
1168
46
1個
1194
47
1個
1219
48
1個
1245
49
1個
1270
50
1個
1295
51
1個
1321
52
1個
1346
53
1個
1372
54
1個
1397
55
1個
1422
56
1個
1448
57
1個
1473
58
1個
1499
59
1個
1524
60
1個
1549
61
1個
1575
62
1個
1600
63
1個
1626
64
1個
1651
65
1個
1676
66
1個
1702
67
1個
1727
68
1個
1753
69
1個
1778
70
1個
1803
71
1個
1829
72
1個
1854
73
1個
1880
74
1個
1905
75
1個
1930
76
1個
1956
77
1個
1981
78
1個
2007
79
1個
2032
80
1個
2057
81
1個
2083
82
1個
2108
83
1個
2134
84
1個
2159
85
1個
2184
86
1個
2210
87
1個
2235
88
1個
2261
89
1個
2286
90
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,167
( 2,384 )
3日目
2,128
( 2,341 )
3日目
2,386
( 2,625 )
3日目
2,385
( 2,624 )
3日目
2,022
( 2,224 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
2,066
( 2,273 )
3日目
2,124
( 2,336 )
3日目
2,216
( 2,438 )
3日目
2,310
( 2,541 )
3日目
2,380
( 2,618 )
3日目
2,375
( 2,613 )
3日目
2,304
( 2,534 )
3日目
2,224
( 2,446 )
3日目
2,195
( 2,415 )
3日目
2,529
( 2,782 )
3日目
2,457
( 2,703 )
3日目
2,302
( 2,532 )
3日目
2,454
( 2,699 )
3日目
2,299
( 2,529 )
3日目
2,476
( 2,724 )
5日目
2,388
( 2,627 )
3日目
2,325
( 2,558 )
3日目
2,325
( 2,558 )
3日目
2,433
( 2,676 )
3日目
2,650
( 2,915 )
3日目
2,464
( 2,710 )
3日目
2,464
( 2,710 )
3日目
2,679
( 2,947 )
3日目
2,836
( 3,120 )
3日目
2,657
( 2,923 )
3日目
2,585
( 2,844 )
3日目
2,752
( 3,027 )
3日目
2,585
( 2,844 )
3日目
2,706
( 2,977 )
3日目
2,982
( 3,280 )
3日目
3,033
( 3,336 )
3日目
2,782
( 3,060 )
3日目
2,848
( 3,133 )
3日目
3,190
( 3,509 )
3日目
3,124
( 3,436 )
3日目
2,854
( 3,139 )
5日目
2,854
( 3,139 )
5日目
3,184
( 3,502 )
5日目
2,854
( 3,139 )
5日目
3,112
( 3,423 )
5日目
3,112
( 3,423 )
3日目
3,114
( 3,425 )
3日目
3,112
( 3,423 )
5日目
3,112
( 3,423 )
5日目
3,375
( 3,713 )
5日目
3,375
( 3,713 )
5日目
3,375
( 3,713 )
5日目
3,375
( 3,713 )
5日目
3,377
( 3,715 )
3日目
3,535
( 3,889 )
5日目
3,378
( 3,716 )
3日目
3,591
( 3,950 )
5日目
3,292
( 3,621 )
5日目
3,378
( 3,716 )
5日目

詳細情報

基本情報

屈曲性にすぐれたVベルトです。
曲げによる動力損失が少なく、省エネ効果があります。
【特長】
・消費電力を低減できます。
・従来のプーリが使用できます。
・コンパクトな設計ができます。
・交換回数を少なくできます。
・用途に応じてローエッジコグタイプとラップドノッチドタイプの2タイプから選択できます。
・ノッチドタイプはラップドベルトの底面に幅方向に切れ込みを入れ、曲げやすくしたものです。
・【用途】
・一般産業機器用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ A形のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
揚水ポンプのベルト交換
4
満足度:4.0
商品を選びやすい資料が一覧でき、候補を絞りやすかった。ただ、納期が 休日をまたいだので、少し時間がかかりました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ A形
e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ B形
e-POWER(イーパワーベルト) ラップドノッチドタイプ C形
e-POWER(イーパワーベルト) ローエッジコグタイプ BX形
e-POWER(イーパワーベルト) ローエッジコグタイプ CX形
e-POWER(イーパワーベルト) ローエッジコグタイプ AX形
メーカー三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト三ツ星ベルト
通常価格2,022-2,926 -6,508 -2,848 -7,683 -1,935 -
通常出荷日3日目〜3日目〜3日目〜3日目〜5日目在庫品1日目〜
種類スタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプスタンダードタイプ
ベルト形ABCBXCXAX
特性耐屈曲耐屈曲耐屈曲耐屈曲耐屈曲耐屈曲
列数1列1列1列1列1列1列
付加機能ノッチ付ノッチ付ノッチ付コグ形状コグ形状コグ形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

Vベルトカテゴリの売れ筋ランキング