メカニカル部品技術窓口
モーター駆動等のオーバーラン対策用に開発した1回限りの非常用ストッパー。【特長】・オーバーラン対策の非...
詳細を確認


リニアモーター、サーボモーターなどを利用した装置の暴走時における非常停止用として開発された1回限りの非常用ストッパー。
金属の塑性変形を利用してエネルギーを吸収する。一般的な油圧式ショックアブソーバと異なりオイル漏れの心配が無く、同等の吸収能力を持った油圧式ショックアブソーバと比較しコンパクトに設計されている。
また、ゴムストッパーのようなバウンド現象もなく良好な吸収特性で装置にダメージを与えない。

1 シリーズ名
2 取り付けネジサイズ(メートル並目ネジ)
3 最大ストローク
| 取り付け時締め付けトルクN・m(kgf・m) | |
|---|---|
| FES-1215 | 61.4(6.26) |
| FES-1220 | 66.5(6.78) |
| FES-1625 | 107(10.9) |
| FES-2030 | 315(32.1) |
| FES-2440 | 564(57.6) |
本体六角形状部を利用し、上記締め付けトルクにて取り付けてください。他部分を利用しての取り付けは、締め付け不足・破損の原因となります。
振動等により緩みが発生しやすい場所でご使用の際は、緩みが発生しないように処置を行ってください。
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FES-1215 | 62 | 47 | 3 | 12 | M12×1.75 | 15 | 14 | 14 | 14.6 | 15.4 |
| FES-1220 | 74 | 59 | 3 | 12 | M12×1.75 | 18 | 17 | 15 | 15.7 | 16.7 |
| FES-1625 | 89 | 70 | 3 | 16 | M16×2 | 19 | 17 | 15 | 16.5 | 17.5 |
| FES-2030 | 109 | 84 | 5 | 20 | M20×2.5 | 30 | 27 | 26 | 27.8 | 28.8 |
| FES-2440 | 138 | 107 | 6 | 25 | M24×3 | 40 | 36 | 33 | 36.7 | 37.7 |
ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。
(目安としてカタログ仕様の最大抗力値の2~3倍程度)
製品には偏荷重がかからない様にしてください。
製品の使用回数は、1回限りです。くり返してのご使用はできません。
不二ラテックス製品の適合性の決定は、装置の設計者または仕様を決定する人が判断してください。
取付強度不足での作動禁止

外部ストッパーなしでの作動禁止

オイル
製品本体
偏心荷重・偏心角度
使用環境
日常点検・メンテナンスについて
製品改造禁止
機種選定
キャップ破損による飛散に注意
止め輪の外れに注意
モーター駆動等のオーバーラン対策用に開発した1回限りの非常用ストッパー。
【特長】
・オーバーラン対策の非常用ストッパーで、使い捨てタイプ。
・金属の塑性変形を利用しており、オイルを使用していないのでオイル漏れの心配はない。
・ゴムストッパーのような反発力は少なく劣化による特性不良も発生しにくい製品。
【用途】
・半導体、電子機器、液晶、物流倉庫、自動車部品等のモーター駆動のオーバーラン対策に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
4.5通常価格(税別):2,040円~

ミスミ
ショックアブソーバ 調整タイプ
4.4通常価格(税別):3,197円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ
5通常価格(税別):1,020円~

SMC
ショックアブソーバ RBシリーズ
4.2通常価格(税別):2,992円~

ミスミ
ショックアブソーバ 固定タイプ(スチール)
4.4通常価格(税別):1,480円~

ミスミ
ショックアブソーバ コンパクト固定タイプ
0通常価格(税別):6,252円~

コガネイ
補助機器ショックアブソーバ KSHJシリーズ
4.5通常価格(税別):4,475円~

ミスミ
ショックアブソーバ 簡易タイプ
4.5通常価格(税別):1,100円~

SMC
ショックアブソーバ RJシリーズ
4.3通常価格(税別):3,020円~