17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

FA-B2725FB/FA-B2725FDシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FA-B2725FB/FA-B2725FDシリーズ

販売終了

型番

FA-B2725FB-C

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・偏角度アダプター等のオプショナルパーツも揃えている。
・ショックアブソーバを利用することで、高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化。
・装置へのダメージ軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
調整式
ねじの規格
メートルねじ
ねじの呼び(M)
27
ストローク(mm)
25
最大吸収エネルギ(J)
79.3
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3
最大等価質量(kgf)
650
最大抗力値(N)
6370
ピストンロッド復帰力(N)
27.3以下
最大使用サイクル(cycle/min)
60
毎分最大吸収エネルギ量(J/min)
539

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト