17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

FA-B2540LB/FA-B2540LDシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

FA-B2540LB/FA-B2540LDシリーズ

販売終了

型番

FA-B2540LB-C

2026年02月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

調整式ショックアブソーバ。
【特長】
・可変範囲が大きく使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・偏角度アダプター等のオプショナルパーツも揃えている。
・ショックアブソーバを利用することで、高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化。
・装置へのダメージ軽減、工場内の騒音低減等が望める。
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、電子機器等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。

指定中の仕様・寸法情報

種類
調整式
ねじの規格
メートルねじ
ねじの呼び(M)
25
ストローク(mm)
40
最大吸収エネルギ(J)
63.7
最大衝突速度(m/s)
1
最小衝突速度(m/s)
0.3
最大等価質量(kgf)
500
最大抗力値(N)
3920
ピストンロッド復帰力(N)
71.4以下
最大使用サイクル(cycle/min)
60
毎分最大吸収エネルギ量(J/min)
637