17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

FA-B1410RB/FA-B1410RDシリーズ

  • 種類
    調整式
  • ねじの規格
    メートルねじ
  • ねじの呼び(M)
    14
  • ストローク (mm)
    10
  • 最大吸収エネルギ (J)
    3.92
  • 最大抗力値 (N)
    1813
  • ピストンロッド復帰力 (N)
    9.8以下
  • 最大使用サイクル (cycle/min)
    60
  • 毎分最大吸収エネルギ量 (J/min)
    147
  • 使用温度範囲 (℃)
    -5::70
  • 本体/関連商品
    本体
  • 使用環境
    銅系不使用
未確定:候補が4型番あります。
数量:

商品情報

外形図

寸法図

製品仕様

外観

ソフトアブソーバー FA-1410RB/FA-1410RDシリーズの共通仕様

最大抗力値 N(kgf)1,813(185)
毎分最大使用可能サイクル cycle/min60
毎分最大吸収エネルギー J/min(kgf・m/min)147(15)
ピストンロッド復帰力 N(kgf)9.8(1.0)以下
使用温度範囲 ℃-5~70
質量:Sタイプ g68
質量:Cタイプ g73

規格表

型式ストロークmm最大吸収エネルギーJ(kgf・m)最大等価質量kg(kgf)衝突速度範囲m/sオリフィス方式
FA-1410RB-S103.92(0.4)30(30)0.3~1単孔式
FA-1410RB-C
FA-1410RD-S5.88(0.6)4.5(4.5)0.7~3多孔式
FA-1410RD-C

注 型式記号の末尾は、キャップ無しの場合は-S、キャップ付きの場合は-Cを付けてご手配ください。

使用例

調整方法

FA-1410RB/FA-1410RD/FWM-1410RBDシリーズ 小型ソフトアブソーバー 調整方法

※ 本体底部の調整ツマミを回転させて調整の上ご使用ください。
    初めに調整目盛“1~2の中間”程度にセットし、強く感じるようであれば目盛“1”の方向に、弱く感じるようであれば“2”の方向に回転させてください。
※ 調整はアナログ式ですので目盛の中間位置でも使用可能です。
※ 調整が終了したら付属の六角レンチでロックネジをしっかりと固定してください。

商品特長詳細

選定の目安

FA-1410シリーズはオリフィス方式により吸収特性が下記の2つのパターンに分かれます。下記の目安で選定ください。

オリフィス方式単孔式多孔式
型式記号FA-1410RBシリーズFA-1410RDシリーズ
適応低速用高速用

吸収特性

単孔式

単孔式

多孔式

多孔式

注意・禁止事項

ご使用に際しては必ず、製品添付の取扱説明書をよく読んでご使用ください。
外部ストッパーまたはストッパーナットOP-020RB-*と併用にてご使用ください。
製品取り付け部の強度は十分に確保してください。(目安としてはカタログ仕様の最大抗力値の2倍~3倍程度)
液体がかかるような環境や真空中でのご使用は出来ません。
ソフトアブソーバーには偏荷重がかからないようにしてください。
(許容偏角度:±2.5°以内)

型番リスト

表示件数

最大衝突速度

(m/s)

最小衝突速度

(m/s)

最大等価質量

(kgf)

オリフィス構造

全長

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
0.3
30
単孔オリフィス式
88
10
1個
1
0.3
30
単孔オリフィス式
80
10
1個
3
0.7
4.5
多孔オリフィス式
88
10
1個
3
0.7
4.5
多孔オリフィス式
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,204
( 14,524 )
6日目
12,912
( 14,203 )
89日目
13,204
( 14,524 )
36日目
14,899
( 16,389 )
89日目

詳細情報

基本情報

同一形状で2バリエーションの特性違いを商品化したショックアブソーバ。
【特長】
・調整式で可変範囲が大きく、使用条件が少々変更になっても良好な吸収特性が得られる。
・吸収特性を可変でき、さらに衝突速度に合わせて選択が可能で吸収特性の最適化を図れる。
【用途】
・精密機器、自動車部品加工、各種自動機等の搬送や組立の衝撃吸収に最適。
・高速稼働で発生する振動によるメンテナンスサイクルの長期化が望める。
・装置へのダメージを軽減、工場内の騒音低減等が望める。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FA-B1410RB/FA-B1410RDシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q並列使いはできますか?
A
調整式アブソーバーは推奨致しません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
FA-B1410RB/FA-B1410RDシリーズ
FA-0806シリーズ
FA-3625Aシリーズ
FA-2016Eシリーズ
FA-2540LB/FA-2540LD/FWM-2540LBDシリーズ
外径M25の調整式ソフトアブソーバー FA/FWMシリーズ
メーカー不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格12,912-4,997 -9,997 -5,397 -9,5976,997 -
通常出荷日6日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
種類調整式調整式調整式調整式調整式調整式
ねじの規格メートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじメートルねじ
ねじの呼び(M)14836202525
ストローク(mm)10625164030
最大吸収エネルギ(J)3.921.42003563.749
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト