メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15

型番:

HG-T30S15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HG-T30S15の仕様・寸法情報

種類
特殊蝶番
本体材料
[ステンレス] ステンレス鋼(SUS430)
取付穴タイプ
丸穴
取付方法
ねじ止め
付加機能
トルク(フリーストップ)
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~60
長さ(mm)
60
幅【範囲選択】(mm)
25.1~35
幅(mm)
30
勝手違い
左右兼用
用途
標準 / 耐食性
本体仕上
バレル研磨
仕様
2軸
トルク(N・m)
3
発注コード
397-4286
注文コード
170-020-826
RoHS?
10
-
-

商品情報

外形図

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 外形図01

製品仕様

No.部品名材 料仕 上
(1)ベースプレートステンレス鋼(SUS430)
背面
光沢バレル研磨
(2)ベース
(3)ブラケットL
(4)ブラケットR
(5)シャフトステンレス鋼(SUS303)-
(6)FプレートAりん青銅
(7)FプレートB
(8)ばね座金鋼(SK)

規格表

型 番トルクN・m(傾き方向)トルクkgf・cm(傾き方向)トルクN・m(回転方向)トルクkgf・cm(回転方向)質量g
HG-T30S153.0±20%30.6±20%1.5±20%15.3±20%87

使用例

【取付例】
セルフレジ
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 取付例1
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15 取付例2

注意・禁止事項

  • 使用するモニターの大きさや形状・取付方法により、チルトおよびスイベルの角度が減少する場合があります。
  • オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。

型番リスト

表示件数
型番
HG-T30S15
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,970
( 3,267 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・2軸のフリーストップ機構により、傾き方向(チルト方向)と回転方向(スイベル方向)共に任意の角度を保持できます。
・回転方向(スイベル方向)は360°回転します。
・ベースは面付仕様で、筐体への取り付けが簡単です。
・作動範囲内を往復するトルクは一定です。
【用途】
・セルフレジや小型モニターなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け) 画像

    スガツネ工業

    パワーアシストヒンジ HG-PA200型(外側付け)

    樹脂カバーを取り付けると本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観に。トルクは調整ねじを回すことにより調整可能。半導体製造装置、分析機器、医療装置などの重い上蓋用に最適。

  • ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210 画像

    スガツネ工業

    ステンレス鋼製アシストヒンジ HG-JH210

    扉をゆっくりおろせます。重量扉の開閉に際し、重さを軽減させるアシストヒンジです。ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します(ダンパー有効角 約30°以上) 内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15の型番HG-T30S15のページです。 型番HG-T30S15に関する仕様情報を記載しております。
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
外販品に使用
5
満足度:5.0
製品付帯のモニター固定に使用しています。スガツネ工業製品は、以前から幅広く利用しており過去の実績を鑑みても安心感のある商...もっと読む
1人が参考にしています。
灯具の設置
4
満足度:4.0
灯具の設置において、2自由度の動きが欲しい時、比較的大きなモノしかなかったが、本品は非常に小型で、力量もちょうどよく重宝...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
使用の際は下記にご注意ください。
・使用するモニターの大きさや形状・取付方法により、チルトおよびスイベルの角度が減少する場合があります。
・オールステンレス鋼製ではないため、水回りではご使用できません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T30S15
LAMP 2軸トルクヒンジ HG-T70S30
クリックスイベルヒンジ HG-S15-16C型
REELL トルクヒンジ MH15型
LAMP 平行二軸トルクヒンジ HG-TMH型
LAMP 欄間用トルクヒンジ HG-RNM30
メーカースガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業スガツネ工業
通常価格2,9704,6978,9964,098 -5,249 -4,208 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目4日目4日目
種類特殊蝶番特殊蝶番ロータリー形蝶番平蝶番平蝶番ロータリー形蝶番
本体材料ステンレス鋼(SUS430)ステンレス鋼(SUS304)ステンレス鋼(SUS430)ガラス繊維強化ポリアミド亜鉛合金ステンレス鋼
取付穴タイプ丸穴皿穴めねじ+皿穴ザグリ皿穴皿穴+丸穴
取付方法ねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止めねじ止め
付加機能トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)ストッパー・クリックトルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)トルク(フリーストップ)
よく一緒に購入される商品

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング