17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 取付ピッチ【範囲選択】(mm)

  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 取付高さ【範囲選択】(mm)

  • 高さ(mm)

    ~mm
  • グリップ太さ【範囲選択】(mm)

  • グリップ太さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

ハンドル SEMI規格準拠 MH-P型

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ハンドル MH-P型 SEMI規格準拠の寸法図

寸法図

製品仕様

ハンドル MH-P型 SEMI規格準拠の外観

外観

型番材料耐荷重N耐荷重kgf質量g
MH-P120塩化ビニル樹脂(PVC)クリア2002034
MH-P1702622756

この商品の推奨ねじ

・ M5ねじ

注意・禁止事項

使用上のご注意

・ 製品内容は、部品としての品質範囲です。この商品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。

型番リスト

表示件数

取付ピッチ【範囲選択】

(mm)

ピッチ

(mm)

取付高さ【範囲選択】

(mm)

高さ

(mm)

グリップ太さ【範囲選択】

(mm)

グリップ太さ

(mm)

注文コード

最小発注数量
~100
100
45.1~50
48.9
15.1~20
16.7
100-021-823
1個
101~150
150
50.1~55
52
20.1~25
20.5
100-019-999
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
478
( 526 )
在庫品1日目当日出荷可能
798
( 878 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

SEMI規格準拠のハンドルです。
【特長】
・本体がクリアなため、アクリルなどに取り付けてもデザインを損ねません。
・手袋を着けていてもつかみやすい形状です(SEMI規格、SEMIS8-0308に準拠)。
・鉛フリーの塩化ビニル樹脂(PVC)を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
【用途】
・アクリルなどに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンドル SEMI規格準拠 MH-P型のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
樹脂製カバーの取手
5
満足度:5.0
樹脂製カバーの取手として使用しました。カバーが透明だったので、見た目もよかったです。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンドル SEMI規格準拠 MH-P型
LAMP ステンレス鋼製ハンドル MG型 SEMI規格準拠
ステンレス取手 SUS316 SEMI規格準拠
マシナリー ハンドル(MH1・MH10)
マシナリー ハンドル (MH17,MH18)
マシナリー ハンドル (MH2)
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミイマオコーポレーションイマオコーポレーションイマオコーポレーション
通常価格478-6,897 -6,770 -2,687 -4,997 -8,997 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜3日目〜3日目
本体種類標準形標準形標準形標準形標準形標準形
面付形種類U字形U字形U字形U字形U字形U字形
形状ストレートストレートストレートストレートアングルストレート
取付方法丸穴丸穴丸穴めねじめねじ丸穴
本体 材料樹脂ステンレスステンレスアルミニウムステンレスアルミニウム

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト