メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PAT

型番:

MC-JM74SW-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-JM74SW-30の仕様・寸法情報

種類
マグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類
スイッチ付
マグネットキャッチ形状
二方向取付
取付方法
面付
保持力【範囲選択】(N)
15.1~30
吸着力/引張力/保持力(N)
29.4
長さ【範囲選択】(mm)
50.1~80
長さ(mm)
74
幅【範囲選択】(mm)
20.1~40
幅(mm)
30
本体材料
樹脂
高さ(mm)
14
使用温度範囲(℃)
-40~80
本体材質(詳細)
ポリアセタール/ネオジム
本体仕上
素地
取付穴径
4.2
吸着板
あり
受座材料
POM/SUS430
受座仕上
バレル研磨
使用環境
防錆/防塵
本体色
ブラック
受座枚数
1
発注コード
497-3739
注文コード
140-017-555

商品情報

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ(MC-JM74SW-30)の特長

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PAT:関連画像

スイッチ接触仕様図

  • NC(赤)=常閉
  • NO(青)=常開
  • COM(黒)=共通
  • 扉や蓋の開閉により電源スイッチが作動
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PAT:関連画像

接続の選択で2種類の動作を選べる。

  • NO(青)とCOM(黒)を接続、受座が本体に付くと通電。
  • NC(赤)とCOM(黒)を接続、受座と本体と離れると通電。
  • 例)キャビネットなどで、扉が開いた時に点検灯を点灯させる場合は、NC(赤)とCOM(黒)を接続。
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PAT:関連画像

寸法図

No. 部品名 材料 仕上/色
1 本体 ポリアセタール(POM)/ネオジム ブラック
2 受座 ポリアセタール(POM)/ステンレス鋼(SUS430) ブラック/光沢バレル研磨
品番 吸着力N 吸着力kgf 質量g
MC-JM74SW-30 29.4 3 80

製品仕様

定格 AC250V 5A(抵抗負荷)
AC125V 5A(抵抗負荷)
DC30V 5A(抵抗負荷)
絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500V)
接触抵抗(初期値) 100mΩ以下
最小適用負荷 DC5V 160mA
使用周囲温度 -40~+80℃ 60% RH以下(氷結・結露しないこと)
リード線 単芯耐熱ビニルコード0.75mm2(<PS>E 認証)

型番リスト

表示件数
型番
MC-JM74SW-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,997
( 6,597 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

防水スイッチを内蔵したマグネットキャッチです。
【特長】
・扉や蓋の開閉に応じてキャッチおよび電源スイッチとして機能します。
・スイッチは単極双投型です。
・電気用品安全法(PSE法)の特定電気用品に適合しています。
・取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
・平行取付の際は電源電線を通す加工を施し取り付けます。
・マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆(水分、湿気などが入らない)防塵(金属粉飛散無し)などの特長があります。
・内蔵のスイッチはIP67に適応しています。
・受座の吸着板が可動し、キャッチやスイッチの誤作動を防ぎます。
【用途】
・事務機器・計測機器・分電盤などに適用。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PATの型番MC-JM74SW-30のページです。 型番MC-JM74SW-30に関する仕様情報を記載しております。
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PATのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
可動補助用の部品として
5
満足度:5.0
可動補助用の部品として使用しました。剛性がありますので色々なシーンにつかえて便利です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q使用上の注意などはありますか?
A
使用の際は下記にご注意ください。
・戸当りとして使用しないでください。破損の原因となります。
・本品を組み込んだ製品が、特定電気用品以外の電気用品に該当する場合、監督庁へ届出が必要です。
・蒸気や熱湯および水が常にかかる状態では使用しないでください。また、酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化するおそれがあります。ださい。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ MC-JM74SW-30 PAT
スイッチ付クリーンマグネットキャッチ POM
スイッチ付マグネットキャッチ
マグネットキャッチ C-74
LAMP クリーンマグネットキャッチ MC-JM45型
LAMP 極薄型クリーンマグネットキャッチ MC-JM38型
メーカースガツネ工業ミスミミスミタキゲン製造スガツネ工業スガツネ工業
通常価格5,9975,680670253678 -902
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜4日目
種類マグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチマグネットキャッチ
マグネットキャッチ種類スイッチ付スイッチ付スイッチ付通常タイプ通常タイプ通常タイプ
マグネットキャッチ形状二方向取付二方向取付二方向取付垂直形面付平行形面付平行形面付
取付方法面付面付面付面付面付面付
保持力【範囲選択】(N)15.1~3015.1~3015.1~3030.1~7015.1~30~15
よく一緒に購入される商品

キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト