メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

封印具 CK-15 標準タイプ【100個入り】

通常単価(税別)
7,554
税込単価
8,309
通常出荷日:4日目

封印状態が一目でわかる封印具。【特長】・ワイヤーを切断しないと開封できない。・不正防止に役立つシリアル...

詳細を確認

型番:

CK-15
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (100個入り)

CK-15の仕様・寸法情報

種類
封印具
本体材質
ポリカーボネート(PC)
ワイヤー材質
ワイヤー径(φ)
1.1
本体寸法(mm)
14.7X20X5.6
仕様
光沢クロメート処理
クリアーレッド
-
-

商品情報

製品仕様

部品名材 料仕上/色
本体ポリカーボネート(PC)クリアーレッド
ワイヤー光沢クロメート処理

規格表

型 番本体寸法ワイヤー径質量g
CK-1514.7×20×5.6φ1.125

使用例

封印具 CK-15 標準タイプ 使用例

封印手順

封印具 CK-15 標準タイプ 封印手順1

1

封印具 CK-15 標準タイプ 封印手順2

2

封印具 CK-15 標準タイプ 封印手順3

3

封印具 CK-15 標準タイプ 封印手順4

4

注意・禁止事項

  • ワイヤーを切断する際は、別途、ニッパーなどをご用意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

型番リスト

表示件数
型番
CK-15
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,554
( 8,309 )
4日目

詳細情報

基本情報

封印状態が一目でわかる封印具。
【特長】
・ワイヤーを切断しないと開封できない。
・不正防止に役立つシリアルナンバー入り。
・ラッチ、ファスナーと合わせて使用できる。
・使用温度範囲は-20~+110℃。
【用途】
・タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印具 CK-15 標準タイプの型番CK-15のページです。 型番CK-15に関する仕様情報を記載しております。
封印具 CK-15 標準タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印具 CK-15 標準タイプ
封印具 AL型 厳重封印タイプ
ワイヤー用止め具
封印タイ “SPY(スパイ)”
【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具
カラー針金(小巻タイプ)
メーカースガツネ工業スガツネ工業ミスミSapiSelcoミスミトラスコ中山
通常価格7,5545,485 -359 -7,997-313 -
通常出荷日4日目4日目在庫品1日目1日目3日目1日目〜
種類封印具封印具ワイヤー金具封印具ワイヤー金具ワイヤー
本体材質ポリカーボネート(PC)アルミニウム合金----
ワイヤー材質亜鉛合金(ZDC)----
ワイヤー径(φ)1.1-----
本体寸法(mm)14.7X20X5.632X22X8.8----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト