17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ワイヤー径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

封印具 AL型 厳重封印タイプ【10個入り】

通常単価(税別)
5,8426,147
税込単価
6,4266,762
通常出荷日:4日目

【特長】・封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。不正防止に役立つシリアルナ...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

封印具 AL型 厳重封印タイプの仕様

封印具 AL型 厳重封印タイプ:関連画像

封印具 AL型の外観

封印具 AL型 厳重封印タイプ:関連画像

封印具 AL型の使用例

封印具 AL型 厳重封印タイプ:関連画像

封印手順1

封印具 AL型 厳重封印タイプ:関連画像

封印手順2

封印具 AL型 厳重封印タイプ:関連画像

封印手順3

封印具 AL型 厳重封印タイプ:関連画像

開封方法

封印具 AL型 厳重封印タイプ:関連画像

開封後

部品名 材料 仕上/色
本体 アルミニウム合金 アルマイト処理/レッド
ワイヤー 亜鉛合金(ZDC) 光沢クロメート処理

 

(単位:mm)

 

品番 最大引張荷重N 最大引張荷重kgf 本体寸法 ワイヤー長さ ワイヤー径 質量
AL-20 3430N 350kgf 26×22×7 300 φ2 24g
AL-35 10000N 1020kgf 32×22×8.8 300 φ3.5 32g
AL-50 12300N 1250kgf 45×35×13 300 φ5 87g

使用上のご注意

  • ワイヤーを切断する際は別途、カッターなどをご用意ください。
  • 製品内容は、部品としての品質範囲です。この部品を使用した最終製品の機能・性能・安全を保証するものではありません。
  • 輸入品のため、製品改良などにより予告なく寸法や材料の仕様変更を行う場合があります。

型番リスト

表示件数

ワイヤー径

(φ)

最小発注数量
2
1パック

10個入り

3.5
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,147
( 6,762 )
4日目
5,842
( 6,426 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。不正防止に役立つシリアルナンバー入り
・品番AL-35は、C-TPAT、ISO17712の適合製品です
・一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです
・ファスナーと合わせて使用できます
・使用温度範囲は-40~+110℃
【用途】
・キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

封印具 AL型 厳重封印タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
封印具 AL型 厳重封印タイプ
封印具 CK-15 標準タイプ
封印タイ “SPY(スパイ)”
ワイヤー用止め具
【クリーン洗浄品】ワイヤー用止め具
結束線 U型 HW-170・HW-171
メーカースガツネ工業スガツネ工業SapiSelcoミスミミスミ和気産業
通常価格5,842-6,9988,327359 --197
通常出荷日4日目4日目1日目在庫品1日目3日目2日目
種類封印具封印具封印具ワイヤー金具ワイヤー金具ワイヤー
本体材質アルミニウム合金ポリカーボネート(PC)----
ワイヤー材質亜鉛合金(ZDC)----
ワイヤー長さ(mm)300-----
本体寸法(mm)32X22X8.814.7X20X5.6----

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト