17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が72型番あります。

NHセフティソケット【1~1000個入り】

通常単価(税別)
3138,698
税込単価
3442,568
通常出荷日:1日目~10日目

【詳細形状】ローレット【取付穴形状】六角穴【基本形状】標準(丸)【材質】スチール【ねじ山種類】メートル...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が72型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL、またはl(mm)

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
8
16
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16
10
1個
8
25
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
箱・パック
M8
M8X25
M8-25
10
1パック

100個入り

8
30
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X30
M8-30
10
1個
5
8
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
[三価クロメート] 三価ホワイト
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
10
1個
6
15
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
10
1個
8
20
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
1.25
箱・パック
M8
M8X35
M8-35
10
1パック

100個入り

3
6
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X6
M3-6
10
1個
3
8
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X8
M3-8
10
1個
3
12
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X12
M3-12
10
1個
3
15
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X15
M3-15
10
1個
3
16
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X16
M3-16
10
1個
3
20
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X20
M3-20
10
1個
3
25
黒色酸化被膜
0.5
バラ(1個から購入可能)
M3
M3X25
M3-25
10
1個
4
6
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X8
M4-8
10
1個
4
10
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X12
M4-12
10
1個
4
14
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X14
M4-14
10
1個
4
15
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X15
M4-15
10
1個
4
16
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X16
M4-16
10
1個
4
20
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X20
M4-20
10
1個
4
25
黒色酸化被膜
0.7
バラ(1個から購入可能)
M4
M4X25
M4-25
10
1個
4
30
黒色酸化被膜
0.7
箱・パック
M4
M4X30
M4-30
10
1パック

400個入り

5
8
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X8
M5-8
10
1個
5
10
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
16
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X16
M5-16
10
1個
5
20
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X20
M5-20
10
1個
5
25
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X25
M5-25
10
1個
5
30
黒色酸化被膜
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X30
M5-30
10
1個
6
10
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
14
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X14
M6-14
10
1個
6
15
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
16
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
18
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X18
M6-18
10
1個
6
20
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
10
1個
6
30
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X30
M6-30
10
1個
6
35
黒色酸化被膜
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X35
M6-35
10
1個
8
14
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X14
M8-14
10
1個
8
15
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X15
M8-15
10
1個
8
16
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16
10
1個
8
18
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X18
M8-18
10
1個
8
20
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
10
1個
8
25
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25
10
1個
8
30
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X30
M8-30
10
1個
8
35
黒色酸化被膜
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X35
M8-35
10
1個
10
20
黒色酸化被膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X20
M10-20
10
1個
10
25
黒色酸化被膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X25
M10-25
10
1個
10
30
黒色酸化被膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X30
M10-30
10
1個
10
35
黒色酸化被膜
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X35
M10-35
10
1個
5
10
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
0.8
箱・パック
M5
M5X10
M5-10
-
1パック

500個入り

5
20
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
0.8
箱・パック
M5
M5X20
M5-20
-
1パック

400個入り

6
15
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X15
M6-15
-
1個
6
30
[クロメートメッキ] 黒色クロメート
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X30
M6-30
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
116
( 128 )
1日目
6,986
( 7,685 )
1日目
121
( 133 )
1日目
43
( 47 )
1日目
44
( 48 )
1日目
49
( 54 )
1日目
62
( 68 )
1日目
93
( 102 )
1日目
5,590
( 6,149 )
1日目
31
( 34 )
1日目
37
( 41 )
1日目
33
( 36 )
1日目
31
( 34 )
1日目
36
( 40 )
1日目
36
( 40 )
1日目
40
( 44 )
1日目
32
( 35 )
1日目
33
( 36 )
1日目
31
( 34 )
1日目
31
( 34 )
1日目
34
( 37 )
1日目
31
( 34 )
1日目
32
( 35 )
1日目
33
( 36 )
1日目
38
( 42 )
1日目
9,272
( 10,199 )
1日目
31
( 34 )
1日目
33
( 36 )
1日目
36
( 40 )
1日目
33
( 36 )
1日目
39
( 43 )
1日目
48
( 53 )
1日目
42
( 46 )
1日目
44
( 48 )
1日目
51
( 56 )
1日目
46
( 51 )
1日目
43
( 47 )
1日目
48
( 53 )
1日目
46
( 51 )
1日目
48
( 53 )
1日目
48
( 53 )
1日目
55
( 61 )
1日目
49
( 54 )
1日目
56
( 62 )
1日目
63
( 69 )
1日目
63
( 69 )
1日目
66
( 73 )
1日目
67
( 74 )
1日目
62
( 68 )
1日目
74
( 81 )
1日目
74
( 81 )
1日目
79
( 87 )
1日目
109
( 120 )
1日目
112
( 123 )
1日目
121
( 133 )
1日目
139
( 153 )
1日目
17,211
( 18,932 )
10日目
15,618
( 17,180 )
10日目
84
( 92 )
1日目
102
( 112 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】ローレット
【取付穴形状】六角穴
【基本形状】標準(丸)
【材質】スチール
【ねじ山種類】メートル並目
【先端形状】平先
【ねじの呼び(M)】3、4、5、6、8、10
【長さL、またはl(mm)】6、8、10、12、14、15、16、18、20、25、30、35
【ピッチ(mm)】0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5
【表面処理】黒色酸化被膜、三価ブラック、三価ホワイト、ユニクロメッキ、クロメートメッキ、黒色クロメート、ニッケルメッキ
【販売単位】バラ(1個から購入可能)、箱・パック

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品情報

商品概要

NHセフティソケット:関連画像

強度区分:10.9

NHセフティソケット:関連画像

外形図

ねじの呼び並目M3M4M5M6M8M10
六角穴付ボルト本体dk5.5±0.187±0.228.5±0.2210±0.2213±0.2716±0.27
k30
-0.14
40
-0.18
50
-0.18
60
-0.30
80
-0.36
100
-0.36
s2.5+0.060
+0.020
3+0.080
+0.020
4+0.095
0.020
5+0.095
0.020
6+0.095
0.020
8+0.115
0.025
e(最小)2.873.444.585.726.869.15
t(最小)1.322.5345
ギザ付皿ばねD1(約)5.578.5101316
T0.50.60.70.81.01.2
完全ねじ部までの寸法U1.72.32.73.34.34.3

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NHセフティソケットのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
アルミホイールのリバイバルに
5
満足度:5.0
ピッタリの物でまたリピートしたいと思います。 某有名メーカーさんのホイールでお困り方にはお薦め致します。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NHセフティソケット
NH セフティソケット
鋼 NHセフティソケット 日産ネジ製
【クリーン洗浄品】SUS316L 座金組込十字穴付なべ小ねじ セムスP=1 平座金組込
7マーク 小形六角アプセット小ねじ P=2(SW) 細目
(+)ナベP=2
メーカー日産ネジ日産ネジSUNCOミスミSUNCOSUNCO
通常価格31-4,080 -51 --5,130 -200 -
通常出荷日1日目〜5日目〜1日目3日目1日目1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴十字穴なし十字穴
詳細形状ローレット標準標準なべ小径なべ
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)六角標準(丸)
材質スチールSCM435SWCH相当SUS316LSWCH相当スチール
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング