17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • ねじの呼び(G)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内

NSフランジプラグ

通常単価(税別)
3341,502
税込単価
3671,652
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

Oリング使用により優れた耐密性が保証出来ます。材質:スチール表面処理:黒色酸化被膜

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要 

NSフランジプラグ:関連画像

頂部 外形図

NSフランジプラグ:関連画像

外形図

項目G1/8-28G1/4-19G3/8-19G1/2-14G3/4-14G1-11
81011141620
φdk1519.522.527.53641
k223344
s568101217
t3.54.35679
e5.726.869.1511.4313.7219.44
φd1811.214.218.223.229.2
w2.12.62.62.63.63.6

型番リスト

表示件数

長さ

(mm)

ねじの呼び(G)

RoHS?最小発注数量
20
1
10
1個
10
1/4
10
1個
16
3/4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,502
( 1,652 )
1日目
334
( 367 )
在庫品1日目当日出荷可能
921
( 1,013 )
1日目

詳細情報

基本情報

Oリング使用により優れた耐密性が保証出来ます。
材質:スチール
表面処理:黒色酸化被膜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NSフランジプラグのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NSフランジプラグ
六角穴付きテーパプラグ 沈み DB型
六角穴付きテーパプラグ 強力沈み NB型
SFTS 配管用テーパスクリュープラグ(沈みプラグ)
プラグ(GPF)
テーパねじプラグ 沈み NPT (アメリカ管用)
メーカー日産ネジ日産ネジ日産ネジ鍋屋バイテック互省製作所SUNCO
通常価格334-122 -45 -458 -429 -904 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状フランジ付き標準標準標準フランジ付き標準
材質スチールSCM435SCM435SUSXM7(SUS304相当)スチールステンレス
表面処理黒色酸化被膜黒色酸化被膜黒色酸化被膜なし黒色酸化被膜生地
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング