メカニカル部品技術窓口
【形状】標準。【取付穴形状】六角穴。【材質】構造用合金鋼。【表面処理】黒色酸化皮膜。【プラグ種類】沈み...
詳細を確認
頂部 外形図

基準径の位置
単位:mm
| 呼びとねじ山数 | 1/16-27 | 1/8-27 | 1/4-18 | 3/8-18 | 1/2-14 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基準径(参考値) | 外径d | 7.779 | 10.127 | 13.489 | 16.928 | 21.124 | |
| 有効径d2 | 7.142 | 9.489 | 12.487 | 15.926 | 19.772 | ||
| 基準径の位置 | 大端面からの距離b | 0.47 | 0.7 | 0.9 | |||
| bの許容差 | ±0.47 | ±0.7 | ±0.9 | ||||
| s | メートル | 基準寸法 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
| 許容差 | +0.10 +0.03 | +0.13 +0.04 | |||||
| インチ (標準品) | 基準寸法 | 5/32(3.969) | 3/16(4.763) | 1/4(6.35) | 5/16(7.938) | 3/8(9.525) | |
| 寸法範囲 | 4.030 3.968 | 4.826 4.763 | 6.426 6.351 | 8.026 7.938 | 9.626 9.526 | ||
| t | 最小 | 3.6 | 5.6 | 6.4 | 8 | ||
| l | ±0.4 | 6.35 | 10.3 | 13.5 | |||
| k | 約 | 1 | 1.4 | 1.9 | |||
| E | 最小 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | |||
※「外径d」および「有効径d2」は参考値です。規格で定められていないため、ロットによって上記数値と異なる場合がございます。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,724円 ( 10,696円 ) | 1日目 |
105円 ( 116円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
81円 ( 89円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
94円 ( 103円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
127円 ( 140円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【形状】標準。
【取付穴形状】六角穴。
【材質】構造用合金鋼。
【表面処理】黒色酸化皮膜。
【プラグ種類】沈みプラグ。
【ねじの呼び(NPT/NPTF)】1/16、1/8、1/4、3/8、1/2。
【長さ±0.4(mm)】6.35、10.3、13.5。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)、箱・パック。

SUNCO
六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)


互省製作所
プラグ(GM)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SUNCO
六角穴付きテーパねじプラグ(沈み)
4.5通常価格(税別):46円~

大喜多
ロックネジ 1種 LS-1
4通常価格(税別):39円~

日産ネジ
六角穴付きテーパプラグ 沈み B型
5通常価格(税別):44円~

鍋屋バイテック
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SFM/SFMS
4通常価格(税別):544円~

鍋屋バイテック
フランジ付き六角穴付きスクリュープラグ SPN-L
4.3通常価格(税別):512円~

日産ネジ
六角穴付きテーパプラグ 強力沈み NB型
0通常価格(税別):45円~

互省製作所
プラグ(GDL)
0通常価格(税別):96円~

互省製作所
プラグ(GM)
0通常価格(税別):63円~

SUNCO
オリフィスセット
0通常価格(税別):200円~