17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 4日以内
    • 9日以内

PVDF 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)

通常単価(税別)
284774
税込単価
312851
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【詳細形状】標準。【取付穴形状】六角穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】PVDF。【表面処理】なし。【...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1個
5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
25
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X25
M5-25
10
1個
6
15
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
35
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X35
M6-35
10
1個
8
40
バラ(1個から購入可能)
1.25
M8
M8X40
M8-40
10
1個
10
20
バラ(1個から購入可能)
1.5
M10
M10X20
M10-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
294
( 323 )
1日目
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
345
( 380 )
4日目
420
( 462 )
1日目
682
( 750 )
在庫品1日目当日出荷可能
451
( 496 )
1日目
510
( 561 )
1日目
774
( 851 )
9日目
730
( 803 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【詳細形状】標準。
【取付穴形状】六角穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】PVDF。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【追加形状】標準。
【用途】標準。
【樹脂材質】PVDF。
【色】半透明。
【ねじの呼び(M)】3/4/5/6/8/10/12。
【長さL(mm)】5/6/8/10/12/15/20/25/30/35/40。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

呼び径(d)ピッチdkks
M30.55.532.5
M40.7743
M50.88.554
M611065
M81.251386
M101.516108
M121.75181210

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PVDF 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PVDF 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)
ピーク 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)
ポリイミド 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)
ポリカーボネート 六角穴付きボルト(キャップスクリュー)
PEEK(ピーク) 六角穴付き低頭キャップスクリュー
六角穴付樹脂ボルト PVDF
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOミスミ
通常価格284-133 -206,06145 -119 -150 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目
材質PVDFピークポリイミドポリカーボネートピーク樹脂
樹脂材質PVDFPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PIPC(ポリカーボネート)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)PVDF
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状標準標準標準標準低頭標準
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング