17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト【1~1000個入り】

通常単価(税別)
7045,000
税込単価
7749,500
通常出荷日:1日目

【詳細形状】 低頭 【取付穴形状】 ヘクサロビュラ穴 【基本形状】 標準(丸) 【材質...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
3
8
バラ(1個から購入可能)
0.5
M3
M3X8
M3-8
10
1個
4
6
箱・パック
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
1パック

1000個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
70
( 77 )
1日目
45,000
( 49,500 )
1日目
90
( 99 )
1日目
120
( 132 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】 低頭
【取付穴形状】 ヘクサロビュラ穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 レニー
【表面処理】 なし
【ねじ山種類】 メートル並目
【追加形状】 標準
【用途】 標準 樹脂
【材質】 RENY(高強度ナイロン)
【色】 黒
【ねじの呼び(M)】 3 4 5 6
【長さL(mm)】 6 8 10 12 15 16 20 25 30 40
【販売単位】 バラ(1個から購入可能) 箱・パック

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
d
M3M4M5M6
ピッチ0.50.70.81
D×H5.5×2.47×3.18.5×3.6510×4.4
穴番号10202530

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘクサロビュラ穴付き低頭ボルト
ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト
ヘクサロビュラ穴付低頭樹脂ボルト PEEK
ヘクサロビュラ穴付低頭樹脂ボルト PPS
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)/ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
PPS(ポリフェニレンサルファイド)/ヘクサロビュラ穴付低頭ボルト
メーカーSUNCOSUNCOミスミミスミ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー
通常価格70-64 -250 -240 -160 -142 -
通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目2日目2日目
材質レニーレニー樹脂樹脂樹脂樹脂
樹脂材質RENY(高強度ナイロン)RENY(高強度ナイロン)PEEKPPSPEEKPPS
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
詳細形状低頭極低頭低頭低頭低頭低頭
取付穴形状ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴ヘクサロビュラ穴なしヘクサロビュラ穴なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング