メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
CSPPNH-PVDF-M3-6
2022年03月に販売終了となりました。
推奨代替品はございません。
よく一緒に見られています

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)ナベ小ねじ通常出荷日:在庫品1日目
よく一緒に見られています

SUNCO
ポリカーボネート 十字穴付(+)皿小ねじ通常出荷日:在庫品1日目
【詳細形状】なべ。
【取付穴形状】十字穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】PVDF。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【追加形状】標準。
【用途】標準。
【樹脂材質】PVDF。
【色】半透明。
【ねじの呼び(M)】3/4/5。
【長さL(mm)】5/6/8/10/12/15/16/20/25。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。