17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 9日以内

スタッドボルト(ロング)

通常単価(税別)
1,2861,484
税込単価
1,4151,632
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【取付穴形状】なし。【基本形状】スタッドボルト。【材質】スチール。【表面処理】生地。【ねじ山種類】メー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

RoHS?最小発注数量
6
63
10
1個
6
80
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,286
( 1,415 )
9日目
1,484
( 1,632 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【取付穴形状】なし。
【基本形状】スタッドボルト。
【材質】スチール。
【表面処理】生地。
【ねじ山種類】メートル並目。
【追加形状】標準。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】6/8/10/12/16。
【長さL(mm)】50/63/80/100/125/160/200/250。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

外形図

外形図

製品番号仕様db1
23040.056X強度クラス10.9M615
23040.058X M820
23040.060X M1025
23040.062X M12-、30
23040.066X強度クラス8.8M16-、40
23040.072X強度クラス10.9M1215
23040.076X強度クラス12.9M1619

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタッドボルト(ロング)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスタッドボルト(ロング)(型番:STNHL-ST-M8-63)の、両端おねじのねじ部のそれぞれの長さと公差を教えてください。
A
型番:STNHL-ST-M8-63の外形図b1部分のねじ部長さは20mm(公差:±0.2mm)です。
もう一端のおねじの長さは40mm(公差:±0.4mm)となります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタッドボルト(ロング)
スタッドボルト Tナット用
スタッドボルト-単品・小箱-
ステンレス 全ネジ(精密ロングネジ)/ERU-A
ステンレス 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERU
黄銅 両端右ネジ(精密ロングネジ)/ERB
メーカーSUNCOSUNCOミスミ廣杉計器廣杉計器廣杉計器
通常価格1,286-383 -391 -50 -81 -64 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜9日目9日目
基本形状スタッドボルトスタッドボルトスタッドボルト全ねじスタッドボルトスタッドボルト
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールS45Cステンレスステンレス黄銅
表面処理生地四三酸化鉄被膜四三酸化鉄被膜なしなしニッケルメッキ
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング