メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

Tボルト2303 小頭

通常単価(税別)
5,635
税込単価
6,199
通常出荷日:9日目

【形状】四角。【材質】スチール。【表面処理】生地。【ねじ山種類】メートル並目。【販売単位】バラ(1個か...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

HANH-ST-M20-160-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

HANH-ST-M20-160-22の仕様・寸法情報

形状
四角
ねじの呼び(M)
20
長さL(mm)
160
材質
[スチール] スチール
表面処理
[なし] 生地
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
バラ(1個から購入可能)
用途
標準
ねじ種類
半ねじ
幅(mm)
22
RoHS?
10
-
-

型番リスト

表示件数
型番
HANH-ST-M20-160-22

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

(mm)

RoHS?最小発注数量
20
160
22
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,635
( 6,199 )
9日目

詳細情報

基本情報

【形状】四角。
【材質】スチール。
【表面処理】生地。
【ねじ山種類】メートル並目。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】6/8/10/12/14/16/20/24/30/36。
【長さL(mm)】25/32/40/50/63/80/100/125/160/200/250/315/400/500/600。
【幅(mm)】6/8/10/12/14/16/18/20/22/28/36/42。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質表面処理ねじの呼び(M)長さL(mm)形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理ねじ種類
HANH-ST-M24-200-28手締めボルトなしスチール生地24200四角標準平先メートル並目バラ(1個から購入可能)標準生地半ねじ
HANH-ST-M16-63-16手締めボルトなしスチール生地1663四角標準平先メートル並目バラ(1個から購入可能)標準生地半ねじ
HANH-ST-M20-160-22手締めボルトなしスチール生地20160四角標準平先メートル並目バラ(1個から購入可能)標準生地半ねじ
HANH-ST-M24-100-28手締めボルトなしスチール生地24100四角標準平先メートル並目バラ(1個から購入可能)標準生地半ねじ
HANH-ST-M12-50-12手締めボルトなしスチール生地1250四角標準平先メートル並目バラ(1個から購入可能)標準生地半ねじ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Tボルト2303 小頭の型番HANH-ST-M20-160-22のページです。 型番HANH-ST-M20-160-22に関する仕様情報を記載しております。
Tボルト2303 小頭のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
Tボルト2303 小頭
プレスボルト(大角)
プレスボルト(大角)(ウィット)
プレスボルト(長方角)
プレスボルト(長方角)(ウィット)
プレスボルト(大角)(頭角大)
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格5,6351,956 -2,557 -3,308 -3,908 -2,104 -
通常出荷日9日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目1日目
形状四角四角四角四角四角四角
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理生地生地生地生地生地生地
ねじ山種類メートル並目メートル並目ウィット並目メートル並目ウィット並目メートル並目
販売単位バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

四角ボルト・丸ボルトカテゴリの売れ筋ランキング