17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

フラットフランジボルト【1~900個入り】

通常単価(税別)
2914,478
税込単価
3215,926
通常出荷日:在庫品1日目~1日目一部当日出荷可能

【詳細形状】標準。【取付穴形状】なし。【材質】ステンレス。【表面処理】なし。【ねじ山種類】メートル並目...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

RoHS?最小発注数量
4
6
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X6
M4-6
10
1個
4
8
箱・パック
0.7
M4
M4X8
M4-8
10
1パック

900個入り

4
10
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X10
M4-10
10
1個
4
12
箱・パック
0.7
M4
M4X12
M4-12
10
1パック

700個入り

4
15
箱・パック
0.7
M4
M4X15
M4-15
10
1パック

600個入り

4
16
箱・パック
0.7
M4
M4X16
M4-16
10
1パック

600個入り

4
20
バラ(1個から購入可能)
0.7
M4
M4X20
M4-20
10
1個
5
8
箱・パック
0.8
M5
M5X8
M5-8
10
1パック

600個入り

5
10
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X10
M5-10
10
1個
5
12
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X12
M5-12
10
1個
5
15
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X15
M5-15
10
1個
5
16
箱・パック
0.8
M5
M5X16
M5-16
10
1パック

350個入り

5
20
バラ(1個から購入可能)
0.8
M5
M5X20
M5-20
10
1個
6
8
箱・パック
1
M6
M6X8
M6-8
10
1パック

400個入り

6
10
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X10
M6-10
10
1個
6
12
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X12
M6-12
10
1個
6
15
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X15
M6-15
10
1個
6
16
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X16
M6-16
10
1個
6
20
箱・パック
1
M6
M6X20
M6-20
10
1個
6
25
箱・パック
1
M6
M6X25
M6-25
10
1パック

300個入り

6
30
バラ(1個から購入可能)
1
M6
M6X30
M6-30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
222
( 244 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,478
( 15,926 )
1日目
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,799
( 12,979 )
1日目
10,726
( 11,799 )
1日目
10,851
( 11,936 )
1日目
29
( 32 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,982
( 14,280 )
1日目
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
36
( 40 )
在庫品1日目当日出荷可能
39
( 43 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,997
( 9,897 )
1日目
40
( 44 )
1日目
13,126
( 14,439 )
1日目
51
( 56 )
在庫品1日目当日出荷可能
253
( 278 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
1日目
257
( 283 )
1日目
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,127
( 14,440 )
1日目
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【詳細形状】標準。
【取付穴形状】なし。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【追加形状】フランジ付。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】4/5/6。
【長さL(mm)】6/8/10/12/15/16/20/25/30。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

商品概要

フラットフランジボルト:関連画像

外形図

フラットフランジボルト:関連画像

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フラットフランジボルトのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
マシニング真空チャック固定ボルト
5
満足度:5.0
ばっちりです。通常のボルトでは接触するので、低頭ボルトを探していました。平座金一体なので強度もあると思います。
0人が参考にしています。
製品の生産設備機械に使用
4
満足度:4.0
当社製品の工場設備内電気モーターの特殊カップリング軸との固定部に使用しました。部品発注時のイメージ通りでした。また部品点...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フラットフランジボルト
シール ボルト HD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SB
鋼 強度区分8.8 六角ボルト(全ねじ)
【クリーン洗浄品】六角ボルト-小箱-
【クリーン洗浄品】SUS316Ⅼ 六角ボルトー単品・小箱ー
チタン 六角ボルト 半ねじ
メーカーSUNCOイマオコーポレーションSUNCOミスミミスミミスミ
通常価格29-1,813 -58 ---620 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜3日目3日目在庫品1日目
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質ステンレスステンレススチールSUS304相当SUS316Lチタン
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状フランジ付フランジ付標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング