メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ダウンサイジングアイボルト【15個入り】

通常単価(税別)
16,050
税込単価
17,655
通常出荷日:1日目

【材質】ステンレス。【表面処理】なし。【ねじ山種類】メートル並目。【先端形状】平先。【販売単位】箱・パ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

SPNIBH-SUS-M16-27
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (15個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

SPNIBH-SUS-M16-27の仕様・寸法情報

材質
[ステンレス] ステンレス
ねじの呼び(M)
16
長さL(mm)
27
先端形状
[平先] 平先
ねじ山種類
メートル並目
販売単位
箱・パック
表面処理
[なし] なし
ピッチ(mm)
2
ねじ種類
全ねじ
ねじM径
M16
サイズ(X表記)
M16X27
サイズ(-表記)
M16-27
RoHS?
10
-
-

商品情報

商品概要

外形図

外形図

ねじの呼び
d
abcDthH
(参考)
M826165.813.561427
M1032.6206.31651733.3
M12412582072141.5
M165030102592651

型番リスト

表示件数
型番
SPNIBH-SUS-M16-27

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

ねじM径

サイズ(X表記)

サイズ(-表記)

RoHS?最小発注数量
16
27
2
M16
M16X27
M16-27
10
1パック

15個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,050
( 17,655 )
1日目

詳細情報

基本情報

【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【販売単位】箱・パック。
【用途】標準。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダウンサイジングアイボルトの型番SPNIBH-SUS-M16-27のページです。 型番SPNIBH-SUS-M16-27に関する仕様情報を記載しております。
ダウンサイジングアイボルトのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダウンサイジングアイボルト
ロングアイスクリュー(ステンレス製)
アイボルトM6
ステンレス ロングアイスクリュー 水本機械製作所
ステンレス アイナット
アイナット(ロストワックス製)
メーカーSUNCOトラスコ中山SUS(エスユーエス)SUNCOハイロジックSUNCO
通常価格16,0501,162 -562 -1,576 -450 -15,612
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目1日目3日目1日目
材質ステンレスステンレスステンレスステンレスステンレスステンレス
先端形状平先平先平先とがり先平先平先
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
販売単位箱・パックバラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)バラ(1個から購入可能)箱・パック
表面処理なしなしなしなしバフ研磨なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング