17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,092型番あります。

強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)【1~200個入り】

通常単価(税別)
7227,035
税込単価
7929,739
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・JIS六角ボルト・機械の組み立てなどに使用されるボルトです【強度区分】・10.9

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が1,092型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

販売単位

表面処理

ピッチ

(mm)

ねじ種類

RoHS?最小発注数量
6
10
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1個
6
12
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1個
6
14
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1パック

200個入り

6
15
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1個
6
16
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1個
6
18
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1個
6
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1個
6
22
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1
全ねじ
10
1パック

200個入り

6
25
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1
半ねじ
10
1パック

200個入り

6
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1
半ねじ
10
1個
6
35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1
半ねじ
10
1パック

100個入り

6
40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1
半ねじ
10
1パック

100個入り

6
45
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1
半ねじ
10
1パック

100個入り

6
75
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1
半ねじ
10
1パック

200個入り

8
10
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
12
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
15
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
16
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
全ねじ
10
1個
8
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
全ねじ
-
1個
8
22
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
全ねじ
10
1個
8
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1個
8
35
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1個
8
45
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
50
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
55
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
60
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
70
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
80
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
110
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
半ねじ
10
1パック

50個入り

10
16
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
全ねじ
10
1個
10
20
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
全ねじ
10
1個
10
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
全ねじ
10
1個
10
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
全ねじ
10
1個
10
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1個
10
40
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1個
10
45
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1個
10
55
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1パック

50個入り

10
60
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1パック

50個入り

10
70
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1パック

50個入り

10
75
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1パック

50個入り

10
80
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1パック

50個入り

10
90
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1パック

50個入り

10
160
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1個
10
170
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1個
10
190
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.5
半ねじ
10
1個
12
20
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
全ねじ
10
1パック

100個入り

12
25
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
全ねじ
10
1個
12
30
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
全ねじ
10
1個
12
35
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
全ねじ
10
1個
12
40
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

50個入り

12
50
バラ(1個から購入可能)
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1個
12
55
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

50個入り

12
60
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

50個入り

12
65
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

50個入り

12
70
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

50個入り

12
75
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

50個入り

12
80
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

40個入り

12
100
箱・パック
[三価クロメート] 三価ブラック
1.75
半ねじ
10
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
257
( 283 )
1日目
103
( 113 )
1日目
4,491
( 4,940 )
1日目
84
( 92 )
1日目
115
( 127 )
1日目
112
( 123 )
1日目
150
( 165 )
1日目
4,941
( 5,435 )
9日目
5,242
( 5,766 )
1日目
158
( 174 )
1日目
4,186
( 4,605 )
1日目
4,411
( 4,852 )
1日目
4,681
( 5,149 )
1日目
18,798
( 20,678 )
1日目
4,020
( 4,422 )
1日目
4,084
( 4,492 )
1日目
4,346
( 4,781 )
1日目
184
( 202 )
1日目
383
( 421 )
1日目
4,659
( 5,125 )
1日目
238
( 262 )
1日目
180
( 198 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,739
( 6,313 )
1日目
289
( 318 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,889
( 7,578 )
1日目
7,327
( 8,060 )
1日目
7,687
( 8,456 )
10日目
8,309
( 9,140 )
1日目
9,661
( 10,627 )
1日目
11,729
( 12,902 )
1日目
12,902
( 14,192 )
10日目
274
( 301 )
1日目
367
( 404 )
1日目
296
( 326 )
1日目
284
( 312 )
在庫品1日目当日出荷可能
394
( 433 )
1日目
280
( 308 )
1日目
436
( 480 )
1日目
5,760
( 6,336 )
9日目
5,960
( 6,556 )
9日目
6,918
( 7,610 )
1日目
7,249
( 7,974 )
1日目
7,875
( 8,663 )
9日目
8,680
( 9,548 )
1日目
840
( 924 )
10日目
856
( 942 )
1日目
911
( 1,002 )
10日目
9,124
( 10,036 )
1日目
409
( 450 )
1日目
483
( 531 )
1日目
362
( 398 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,359
( 6,995 )
1日目
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,000
( 8,800 )
1日目
8,526
( 9,379 )
10日目
8,803
( 9,683 )
1日目
9,414
( 10,355 )
9日目
10,013
( 11,014 )
1日目
8,387
( 9,226 )
1日目
9,940
( 10,934 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS六角ボルト
・機械の組み立てなどに使用されるボルトです
【強度区分】
・10.9

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品情報

外形図

強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼) 外形図

製品仕様

材質:機械構造合金鋼鋼材 JIS G 4053 SCM 435
等級:部品等級A
表面処理:黒色酸化被膜、電気亜鉛めっき
ねじ:種類一般メートルねじ(並目) JIS B 0205、等級 6g(10.9) 5g6g(12.9)
電気めっきを施したねじの最大許容寸法は4hをねじ最大寸法とする。

規格表

呼び径dsKSez
(d)基準寸法許客差基準寸法許客差基準寸法許客差
M55-0.1
0
3.5±0.158-0.2
0
9.20.9
M66-0.2
0
4±0.2510-0.6
0
11.51
M885.513-0.7
0
151.2
M10107±0.31719.61.5
M1212-0.25
0
819-0.8
0
21.92
M141492225.42
M1616102427.72
M181812±0.352731.22.5
M2020-0.35
0
133034.62.5
M22221432-1
0
372.5
M2424153641.63
M2727174147.33
M303019±0.44653.13.5
M3333-0.4
0
215057.73.5
M36362355-1.2
0
63.54
M3939256069.34
M42422665754.5
M4545287080.84.5
M4848307586.55

bはd×2+6、長さ130よりd×2+12、長さ220よりd×2+25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)のレビュー
4.5平均満足度:4.519件のレビュー
機械の組み立て
5
満足度:5.0
ボルトサイズで必要な長さの物がなかなか見つからず探していたので 購入出来てよかったです。 強度区分10.9なのでとても強...もっと読む
2人が参考にしています。
金型部品の固着に使用
5
満足度:5.0
金型部品の固着に使用しています。鉄どうしを固着するために、どうしてもある程度の強度が必要でありこの商品を利用しています。...もっと読む
1人が参考にしています。
締め付けボルト
5
満足度:5.0
成型機に金型を取り付ける締め付けボルトとして 使用しています 問題なく使用できています
0人が参考にしています。
ボルト交換
5
満足度:5.0
強度区分8.8のボルトが折れたので10.9に変えてみました。今のところ問題なく使用できています。
0人が参考にしています。
工作機械のメンテナスに使用
5
満足度:5.0
金型のメンテナンスに使用しました。100個単位で注文すると価格が下がるのでコスト面でも助かります・
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強度区分=10.9 六角ボルト(クロモリ鋼)
鋼 強度区分10.9 六角ボルト
鋼 強度区分10.9 六角ボルト(全ねじ)
鋼 強度区分10.9 六角ボルト(細目)
強度区分=10.9 六角ボルト
強度区分=10.9 六角ボルト 全ねじ
メーカー日本ファスナー工業SUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格72-46 -56 -188 -27 -28 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質SCM435(H)スチールスチールスチールSCM-
詳細形状標準標準標準標準標準標準
追加形状標準標準標準標準標準標準
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル細目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング