17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が36型番あります。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレス【1~300個入り】

通常単価(税別)
2812,276
税込単価
3113,504
通常出荷日:在庫品1日目~9日目一部当日出荷可能

【詳細形状】標準。【取付穴形状】六角穴。【基本形状】標準(丸)。【材質】ステンレス。【ねじ山種類】メー...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。
詳細を確認
未確定:候補が36型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじM径

サイズ(X表記)

(mm)

サイズ(-表記)

(mm)

表面処理詳細

RoHS?最小発注数量
5
10
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X10
M5-10
-
10
1個
5
12
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X12
M5-12
-
10
1個
5
15
[なし] なし
0.8
バラ(1個から購入可能)
M5
M5X15
M5-15
-
10
1個
6
14
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X14
M6-14
-
10
1個
6
18
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X18
M6-18
-
10
1個
6
20
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X20
M6-20
-
10
1個
6
25
[なし] なし
1
バラ(1個から購入可能)
M6
M6X25
M6-25
-
10
1個
8
16
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X16
M8-16
-
10
1個
8
20
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X20
M8-20
-
10
1個
8
25
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X25
M8-25
-
10
1個
8
30
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X30
M8-30
-
10
1個
8
40
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X40
M8-40
-
10
1個
8
50
[なし] なし
1.25
バラ(1個から購入可能)
M8
M8X50
M8-50
-
10
1個
10
15
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X15
M10-15
-
10
1個
10
16
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X16
M10-16
-
10
1個
10
18
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X18
M10-18
-
10
1個
10
20
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X20
M10-20
-
10
1個
10
25
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X25
M10-25
-
10
1個
10
30
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X30
M10-30
-
10
1個
10
35
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X35
M10-35
-
10
1個
10
40
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X40
M10-40
-
10
1個
10
45
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X45
M10-45
-
10
1個
10
50
[なし] なし
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X50
M10-50
-
10
1個
12
20
[なし] なし
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X20
M12-20
-
10
1個
12
25
[なし] なし
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X25
M12-25
-
10
1個
12
30
[なし] なし
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X30
M12-30
-
10
1個
12
35
[なし] なし
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X35
M12-35
-
10
1個
12
40
[なし] なし
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X40
M12-40
-
10
1個
12
45
[なし] なし
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X45
M12-45
-
10
1個
12
50
[なし] なし
1.75
バラ(1個から購入可能)
M12
M12X50
M12-50
-
10
1個
6
14
[黒色塗装] 黒色塗装
1
箱・パック
M6
M6X14
M6-14
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

300個入り

10
20
[黒色塗装] 黒色塗装
1.5
バラ(1個から購入可能)
M10
M10X20
M10-20
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1個
10
30
[黒色塗装] 黒色塗装
1.5
箱・パック
M10
M10X30
M10-30
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

50個入り

10
35
[黒色塗装] 黒色塗装
1.5
箱・パック
M10
M10X35
M10-35
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

50個入り

10
45
[黒色塗装] 黒色塗装
1.5
箱・パック
M10
M10X45
M10-45
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

50個入り

12
20
[黒色塗装] 黒色塗装
1.75
箱・パック
M12
M12X20
M12-20
BK処理(塗装よりも剝がれづらい)
10
1パック

40個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
223
( 245 )
在庫品1日目当日出荷可能
225
( 248 )
在庫品1日目当日出荷可能
28
( 31 )
在庫品1日目当日出荷可能
44
( 48 )
在庫品1日目当日出荷可能
41
( 45 )
在庫品1日目当日出荷可能
42
( 46 )
在庫品1日目当日出荷可能
49
( 54 )
1日目
91
( 100 )
1日目
157
( 173 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
119
( 131 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
276
( 304 )
在庫品1日目当日出荷可能
166
( 183 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
181
( 199 )
在庫品1日目当日出荷可能
194
( 213 )
在庫品1日目当日出荷可能
215
( 237 )
在庫品1日目当日出荷可能
211
( 232 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
247
( 272 )
在庫品1日目当日出荷可能
257
( 283 )
1日目
265
( 292 )
在庫品1日目当日出荷可能
302
( 332 )
在庫品1日目当日出荷可能
466
( 513 )
在庫品1日目当日出荷可能
495
( 545 )
在庫品1日目当日出荷可能
523
( 575 )
在庫品1日目当日出荷可能
393
( 432 )
在庫品1日目当日出荷可能
383
( 421 )
在庫品1日目当日出荷可能
435
( 479 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,988
( 13,187 )
1日目
265
( 292 )
1日目
9,610
( 10,571 )
1日目
10,234
( 11,257 )
1日目
12,276
( 13,504 )
1日目
10,846
( 11,931 )
9日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】標準。
【取付穴形状】六角穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【用途】標準。
【ねじの呼び(M)】5/6/8/10/12。
【長さL(mm)】10/12/14/15/16/18/20/25/30/35/40/45/50。
【ピッチ(mm)】0.8/1/1.25/1.5/1.75。
【表面処理】なし/黒色塗装。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)/箱・パック。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品情報

外形図

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)(ステンレス)【1~500個入り】 外形図

規格表

ねじの呼びピッチdkkst平座金D1×Tばね座金
基準寸法最大最小基準寸法最小基準寸法最小最小d1 (最大)
M50.88.58.728.2854.8244.022.512×0.88.5
M611010.229.7865.755.02313×1.011.5
M81.251313.2712.7387.6466.02418×1.614.5
M101.51616.2715.73109.6488.025522×1.617.5
M121.751818.2717.731211.571010.025626×2.320.5

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレスのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
フレームの締結
5
満足度:5.0
バラで購入でき、安価なのでとてもありがたい。品質的にも特に気になる点はありませんでした。
0人が参考にしています。
装置の固定部材に
5
満足度:5.0
装置の固定部材に 剛性が必要な場所での部品として使用しました。物はよいですが、価格がもう少し安いと助かります。
0人が参考にしています。
ブラケット固定で使用
5
満足度:5.0
価格は妥当で、個数を選べるのが非常に助かります。 箱買いだと5000個とか小さいワッシャなどは数万個入ってたりして、 在...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS W組込)ステンレス
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JIS組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=4(SW+JIS小形W組込)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(スチール)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISO W組込)(スチール)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)ばね座金組込み
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO極東製作所
通常価格28-25 -36 -219 -51 -264 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
詳細形状標準標準標準標準標準標準
基本形状標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
材質ステンレススチールスチールスチールスチールSCM435
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
よく一緒に購入される商品

座金組込みねじカテゴリの売れ筋ランキング