17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

六角穴付ボタンボルト P=2(SW) CSHBTHF-SUS-M5-8

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

六角穴付ボタンボルト P=2(SW)

販売終了

型番

CSHBTHF-SUS-M5-8

2024年08月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【ねじの呼び(M)】5。
【長さL(mm)】8。
【ピッチ(mm)】0.8。
【詳細形状】ボタン。
【取付穴形状】六角穴。
【基本形状】標準(丸)。
【材質】ステンレス。
【表面処理】なし。
【ねじ山種類】メートル並目。
【先端形状】平先。
【販売単位】バラ(1個から購入可能)。
【用途】標準。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
5
長さL(mm)
8
取付穴形状
六角穴
詳細形状
ボタン
基本形状
標準(丸)
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
なし
ねじ山種類
メートル並目
ピッチ(mm)
0.8
先端形状
平先
追加形状
座金組込み
販売単位
バラ(1個から購入可能)

この商品に近い類似品がありませんでした。

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト