17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が655型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
    • ニッケルメッキ
    • クロームメッキ
    • 銅メッキ
    • スズメッキ
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • ねじ種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 10日以内

六角穴付き皿ボルト TKS規格(スチール)【1~1000個入り】

通常単価(税別)
5231,585
税込単価
5734,744
通常出荷日:在庫品1日目~10日目一部当日出荷可能

【特長】・JIS規格に比べ、六角穴が深いTKS規格を採用している為、安定した締結が可能で、ゆるみ防止効...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 本シリーズは頭部が露出しない皿ねじタイプのため、L寸=ℓ寸です。
    全長は仕様・寸法情報「長さL(mm)」をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が655型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要

外形図

外形図

 

(単位:mm)

 

呼びdkkSt
d最大
(理論寸法)
最小
(実寸法)
最大最小呼び最大最小最大最小
M36.55.71.751.5622.082.021.20.95
M48.87.642.42.162.52.582.521.81.55
M510.89.642.92.6633.083.022.32.05
M612.811.573.53.1244.1054.0302.52.25
M817.015.574.64.2255.1055.0303.53.2
M1021.219.485.75.3266.1056.0304.44.1

TKS規格(東工舎金属製作所規格)

安定した締結機能がゆるみを防止し、確実に締結!

こんなお悩みございませんか?

お悩み1
締結後にねじの頭部がみえないようにしたい
お悩み2
用途により材質を変えたい
六角穴付き皿ボルト TKS規格【1~1,000個入り】でお悩み解決!
解決1:
ねじの頭部が皿になっているため、頭部が露出しない!
解決2:
用途に合わせて6種類の材質をご用意!

製品特長

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

・頭部が六角穴なので、ドライバーの入りにくい場所での締め付けもしっかりできます。
・六角レンチで締められるため、大型の設備やしっかり締結したい部分に使用されることが多く、安全性が抜群です。
また、従来の六角穴付きボルトよりも作業スペースを取りません。

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

■用途に合わせて選べる6種類!

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

三価クロメート(黒)

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

三価クロメート(白)

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

クロメート

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

ユニクロ

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

黒色クロメート

六角穴付き皿ボルト TKS規格:関連画像

黒染め

・JIS規格に比べ、六角穴が深いTKS規格(SSS規格に準拠)を採用しているため、安定した締結が可能で、ゆるみ防止効果も向上いたします。

・「白」と「黒」の2種類からお選びください。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

ピッチ

(mm)

販売単位

ねじ種類

RoHS?最小発注数量
3
5
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
6
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
8
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
10
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
12
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
14
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
15
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
16
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
18
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
20
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
3
22
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
箱・パック
全ねじ
10
1パック

800個入り

3
25
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
箱・パック
全ねじ
10
1パック

800個入り

3
30
[三価クロメート] 三価ブラック
0.5
箱・パック
全ねじ
10
1パック

800個入り

4
6
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
8
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
10
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
12
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
14
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
15
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
16
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
18
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
全ねじ
-
1パック

1000個入り

4
20
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
4
22
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
全ねじ
10
1パック

800個入り

4
25
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
全ねじ
10
1パック

800個入り

4
30
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
全ねじ
10
1パック

800個入り

4
35
[三価クロメート] 三価ブラック
0.7
箱・パック
全ねじ
10
1パック

600個入り

5
8
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
10
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
12
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
14
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

400個入り

5
15
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
16
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
18
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

200個入り

5
20
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
22
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

200個入り

5
25
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
30
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
35
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
40
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
5
50
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

200個入り

5
60
[三価クロメート] 三価ブラック
0.8
箱・パック
全ねじ
10
1パック

200個入り

6
8
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
12
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
14
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
15
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
16
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
18
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
20
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
22
[三価クロメート] 三価ブラック
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

200個入り

6
25
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
30
[三価クロメート] 三価ブラック
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

6
35
[三価クロメート] 三価ブラック
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

6
40
[三価クロメート] 三価ブラック
1
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
6
45
[三価クロメート] 三価ブラック
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

6
50
[三価クロメート] 三価ブラック
1
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
10
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
箱・パック
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
12
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
8
14
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
箱・パック
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
15
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
8
16
[三価クロメート] 三価ブラック
1.25
バラ(1個から購入可能)
全ねじ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
233
( 256 )
1日目
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
234
( 257 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
1日目
230
( 253 )
1日目
233
( 256 )
1日目
232
( 255 )
1日目
236
( 260 )
在庫品1日目当日出荷可能
238
( 262 )
1日目
238
( 262 )
1日目
13,715
( 15,087 )
1日目
13,578
( 14,936 )
1日目
16,130
( 17,743 )
1日目
237
( 261 )
在庫品1日目当日出荷可能
232
( 255 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,862
( 10,848 )
1日目
245
( 270 )
1日目
13,003
( 14,303 )
1日目
13,400
( 14,740 )
1日目
15,718
( 17,290 )
1日目
14,109
( 15,520 )
1日目
238
( 262 )
在庫品1日目当日出荷可能
240
( 264 )
在庫品1日目当日出荷可能
239
( 263 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,573
( 6,130 )
1日目
241
( 265 )
在庫品1日目当日出荷可能
241
( 265 )
1日目
3,143
( 3,457 )
1日目
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,767
( 4,144 )
1日目
121
( 133 )
1日目
121
( 133 )
在庫品1日目当日出荷可能
156
( 172 )
1日目
171
( 188 )
1日目
7,414
( 8,155 )
1日目
11,296
( 12,426 )
1日目
110
( 121 )
在庫品1日目当日出荷可能
52
( 57 )
在庫品1日目当日出荷可能
57
( 63 )
1日目
57
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
63
( 69 )
在庫品1日目当日出荷可能
93
( 102 )
1日目
97
( 107 )
1日目
3,869
( 4,256 )
1日目
72
( 79 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,542
( 2,796 )
1日目
3,034
( 3,337 )
1日目
115
( 127 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,239
( 3,563 )
1日目
3,954
( 4,349 )
1日目
17,550
( 19,305 )
1日目
136
( 150 )
1日目
2,739
( 3,013 )
1日目
150
( 165 )
在庫品1日目当日出荷可能
135
( 149 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・JIS規格に比べ、六角穴が深いTKS規格を採用している為、安定した締結が可能で、ゆるみ防止効果も向上いたします
・頭部が皿形状の為、締結後にねじの頭部の露出がなく、安全性が抜群です。また、従来の六角穴付きボルトよりも作業スペースを取りません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
  • 本シリーズは頭部が露出しない皿ねじタイプのため、L寸=ℓ寸です。
    全長は仕様・寸法情報「長さL(mm)」をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付き皿ボルト TKS規格(スチール)のレビュー
4.5平均満足度:4.550件のレビュー
プレート取り付け用
5
満足度:5.0
大口の注文では数が多すぎるので 少量から注文できて助かりました。
0人が参考にしています。
ねじ止め
5
満足度:5.0
出っ張りが無いように加工するため使用しました。 面取りカッターでちょうど良く加工できます。
0人が参考にしています。
板金プレートの固定
4
満足度:4.0
アルミフレームに板金プレートを固定する際に使用。 面をフラットにしたかったので皿ボルトを採用。 必要な数だけ購入できるの...もっと読む
0人が参考にしています。
デモセット組立
4
満足度:4.0
筐体外側でネジ頭を出したくない部分で、繰り返し組立するので六角穴付きのサラネジを選択。少量で購入できるのはありがたいので...もっと読む
0人が参考にしています。
部品の組付け用
4
満足度:4.0
三価ブラックを使っています。欲を言えば外観がよりきれいだといいです。種類が豊富で少量でも購入できるので重宝しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付き皿ボルト TKS規格(スチール)
鋼 六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(SSS規格)
鋼 六角穴付きボルト(皿キャップスクリュー)(JIS規格)
六角穴付き皿ボルト(皿キャップスクリュー)(JIS-B1194)
六角穴付き皿ボルト 強度区分10.9 (皿キャップスクリュー)(新JIS)
皿CAP
メーカー東工舎金属製作所SUNCOSUNCO極東製作所SUNCOSUNCO
通常価格52-36 -44 -222 -34 -141 -
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
材質スチールスチールスチールSCM435スチールスチール
詳細形状
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
追加形状標準標準標準-標準標準
強度区分(スチール)10.910.910.910.910.910.9

六角穴付皿ボルトカテゴリの売れ筋ランキング