17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が105型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • ピッチ(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
    • ユニクロメッキ
  • 強度区分(スチール)

    ~mm
  • ねじ種類

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 1日以内
    • 3日以内

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップ スクリュー) SSS規格【1~2000個入り】

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップ スクリュー) SSS規格
通常単価(税別)
31329,128
税込単価
34432,041
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれる六角穴付ボタンボルト。【特長】・六角穴付ボルト同...

詳細を確認
  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。
未確定:候補が105型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

六角穴付ボタンボルト SSS規格の商品概要

外形図

外形図

(単位:mm)

ねじの呼び(d)M3M4M5M6M8M10M12M16
ピッチ p0.50.70.811.251.51.752
dk基準寸法5.57.59.510.514.018.021.028.0
許容差0
-0.30
0
-0.40
0
-0.50
0
-0.60
k最大2.02.63.44.05.06.07.08.5
許容差±0.15±0.2
s基準寸法2.02.53.04.05.06.08.010.0
許容差+0.080
+0.020
+0.105
+0.030
+0.130
+0.040
t基準寸法1.41.82.42.83.54.24.96.0
許容差±0.15±0.20
R1参考22.533.566.5710
r最小0.10.20.20.250.40.40.60.6
da最大3.64.75.76.89.211.214.218.2
e2.32.93.64.75.97.09.411.7

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

ピッチ

(mm)

表面処理

販売単位

強度区分(スチール)

ねじ種類

RoHS?最小発注数量
12
25
1.75
[三価クロメート] 三価ホワイト
箱・パック
10.9
全ねじ
10
1パック

100個入り

3
6
0.5
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

2000個入り

3
8
0.5
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

2000個入り

4
5
0.7
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

2000個入り

4
6
0.7
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

2000個入り

4
8
0.7
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

1000個入り

4
10
0.7
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

1000個入り

5
6
0.8
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
8
0.8
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

5
10
0.8
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
10
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
12
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
14
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
15
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
16
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
18
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
20
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
25
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

500個入り

6
30
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

6
35
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

6
40
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
半ねじ
10
1パック

200個入り

6
45
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
半ねじ
10
1パック

200個入り

6
50
1
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
6
55
1
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
半ねじ
10
1パック

100個入り

6
60
1
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
6
65
1
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
6
70
1
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
6
75
1
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
6
80
1
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
10
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
12
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
14
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
15
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
16
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
18
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
20
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
25
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

200個入り

8
30
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
35
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
40
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

100個入り

8
45
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
50
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
55
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
60
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
65
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
70
1.25
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
半ねじ
10
1パック

100個入り

8
75
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
80
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
85
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
90
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
95
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
8
100
1.25
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
10
12
1.5
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1個
10
14
1.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
全ねじ
10
1個
10
15
1.5
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

100個入り

10
20
1.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
全ねじ
10
1個
10
25
1.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
全ねじ
10
1個
10
30
1.5
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

100個入り

10
45
1.5
黒色酸化被膜
箱・パック
12.9
全ねじ
10
1パック

100個入り

10
50
1.5
黒色酸化被膜
バラ(1個から購入可能)
12.9
半ねじ
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,820
( 8,602 )
1日目
21,605
( 23,766 )
1日目
21,473
( 23,620 )
1日目
29,128
( 32,041 )
1日目
22,164
( 24,380 )
1日目
11,016
( 12,118 )
1日目
10,952
( 12,047 )
1日目
7,964
( 8,760 )
1日目
5,991
( 6,590 )
1日目
5,955
( 6,551 )
1日目
5,775
( 6,353 )
1日目
5,772
( 6,349 )
1日目
5,787
( 6,366 )
1日目
5,757
( 6,333 )
1日目
5,756
( 6,332 )
1日目
6,337
( 6,971 )
1日目
6,334
( 6,967 )
1日目
7,396
( 8,136 )
1日目
3,186
( 3,505 )
1日目
3,945
( 4,340 )
1日目
4,307
( 4,738 )
1日目
4,975
( 5,473 )
1日目
361
( 397 )
1日目
3,518
( 3,870 )
1日目
355
( 391 )
1日目
359
( 395 )
1日目
404
( 444 )
1日目
443
( 487 )
3日目
454
( 499 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,833
( 5,316 )
1日目
4,088
( 4,497 )
1日目
4,060
( 4,466 )
1日目
3,915
( 4,307 )
1日目
3,917
( 4,309 )
1日目
4,032
( 4,435 )
1日目
4,033
( 4,436 )
1日目
4,409
( 4,850 )
1日目
2,634
( 2,897 )
1日目
2,833
( 3,116 )
1日目
3,072
( 3,379 )
1日目
471
( 518 )
1日目
3,879
( 4,267 )
1日目
407
( 448 )
1日目
372
( 409 )
1日目
383
( 421 )
1日目
5,668
( 6,235 )
1日目
555
( 611 )
在庫品1日目当日出荷可能
466
( 513 )
1日目
406
( 447 )
1日目
418
( 460 )
在庫品1日目当日出荷可能
462
( 508 )
1日目
381
( 419 )
1日目
313
( 344 )
在庫品1日目当日出荷可能
419
( 461 )
1日目
3,379
( 3,717 )
1日目
435
( 479 )
1日目
433
( 476 )
1日目
3,634
( 3,997 )
1日目
5,242
( 5,766 )
1日目
438
( 482 )
1日目

詳細情報

基本情報

丸みを帯びた頭の形状が特徴でボタンキャップとも呼ばれる六角穴付ボタンボルト。
【特長】
・六角穴付ボルト同様六角レンチで締結。
・材質はスチール。
【用途】
・六角レンチで締結したくなおかつ頭部を低くしたい場合や頭部を目立たせたくない場所に最適。

ご注意

  • 本商品は供給が不安定となっており一部商品が長納期化しております。予めご了承ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップ スクリュー) SSS規格のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
安全カバーでアルミフレームとPET板の締結
4
満足度:4.0
安全カバーでアルミフレームとPET板の締結に使用しています。 これを使用する前は、同形状の+ねじを使用していましたが、い...もっと読む
1人が参考にしています。
オリジナル什器のボルト
5
満足度:5.0
オリジナルで什器を作る際に、見える場所にはプラスネジがイヤで使いました。ほんの少しだけ雰囲気が上がったように思います。し...もっと読む
0人が参考にしています。
安全柵へのパネル取付
4
満足度:4.0
安全柵に板を取り付ける際、作業者が勝手に板を取り外すのを防ぐため、 プラスねじを使わないようにしているユーザーさんがある...もっと読む
0人が参考にしています。
部品取り付けに
5
満足度:5.0
品質は良さそう。 ホームセンターには無いサイズも購入できるので非常に助かります。
0人が参考にしています。
部品の固定
4
満足度:4.0
けっこうお買い得だと思って購入しました。品質も特に問題ありません。また買います。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QSSS規格とJIS規格は何が違うのでしょうか?
A
頭部の高さが変わってきます。6S規格の方が頭部高さがJIS規格より高くなります(M16の高さだけはJIS規格の方が高いので注意が必要です)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付ボタンボルト(ボタンキャップ スクリュー) SSS規格
六角穴付ボタンボルト
六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)
六角穴付ボタンボルト SSS規格(スチール)
六角穴付ボタンボルト SSS規格 全ねじ
鋼 六角穴付きボタンボルト(ボタンキャップスクリュー)(SSS規格)
メーカー互省製作所トラスコ中山SUNCO東工舎金属製作所アンスコSUNCO
通常価格313-975475 -270 -243 -3,892
通常出荷日在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
ねじ山種類メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目メートル並目
材質スチールクロムモリブデン鋼(SCM435)SUS316L-スチールスチール
先端形状平先平先平先平先荒先平先
追加形状標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング