17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • ユニクロメッキ
    • クロメートメッキ
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LR 皿タッピンねじ(1種 A形)【1000~2000個入り】

LR 皿タッピンねじ(1種 A形)
通常単価(税別)
4,53317,507
税込単価
4,98619,258
通常出荷日:1日目

【ねじ山種類】 タッピングねじ 【詳細形状】 皿 【取付穴形状】 LR(ラインリセス) ...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
4
12
[クロメートメッキ] クロメートメッキ
-
1パック

1000個入り

3
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
1パック

2000個入り

4
16
[ユニクロメッキ] ユニクロメッキ
-
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,533
( 4,986 )
1日目
17,507
( 19,258 )
1日目
4,673
( 5,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじ山種類】 タッピングねじ
【詳細形状】 皿
【取付穴形状】 LR(ラインリセス)
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【追加形状】 標準
【販売単位】 箱・パック
【ねじの呼び(M)】 3 4
【長さL(mm)】 12 16
【表面処理】 三価クロメート三価ブラック 三価ホワイト ユニクロメッキ クロメートメッキクロメートメッキ 黒色クロメート ニッケルメッキ クロームメッキ
【用途】 標準 いたずら防止

商品情報

商品概要

LR 皿タッピンねじ(1種 A形):関連画像

外形図

ねじの
呼び
(d)
ライン
穴の
番号
dk k m g
基準
寸法
許容差 基準
寸法
許容差 最大 最大 最小
2 LR-2 4.0 0
-0.4
1.2 0
-0.2
2.05 0.83 0.61
(2.6) LR-3 5.2 1.5 2.08 0.99 0.74
3 6.0 0
-0.5
1.75 0
-0.3
3.11 1.21 0.91
4 LR-4 8.0 2.3 3.76 1.46 1.16
5 LR-5 10.0 0
-0.6
2.8 4.72 1.87 1.47

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LR 皿タッピンねじ(1種 A形)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LR 皿タッピンねじ(1種 A形)
LR ナベタッピンねじ(1種 A形)
LR トラスタッピンねじ(1種 A形)
十字穴付皿タッピンねじ 1種 A形
(+)A1皿
十字穴付(+) 丸タッピンねじ(1種 A形)
メーカーオーエスジーシステムプロダクツオーエスジーシステムプロダクツオーエスジーシステムプロダクツ八幡ねじSUNCOSUNCO
通常価格4,533-4,533 -5,796 -23 -4,565210
通常出荷日1日目1日目1日目8日目1日目1日目
詳細形状なべトラスボタン
ねじ山種類タッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじタッピングねじ
取付穴形状LR(ラインリセス)LR(ラインリセス)LR(ラインリセス)十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールSUS304相当スチールSUS304相当
先端形状その他特殊形状その他特殊形状とがり先とがり先とがり先その他特殊形状
よく一緒に購入される商品

タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじカテゴリの売れ筋ランキング