17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カバールーフネジ(屋根改修用)山座セット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カバールーフネジ(屋根改修用)山座セット

販売終了

型番

HXNSNDYWSET-410-D6-150

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

波板と木材との間の介在物(耐火野地板など)に対応する打ち込み性能に優れる建材用スクリュー。
【特長】
・ねじ頭部にステンレスキャップ(SUS304)を採用し、耐食性を向上。
・ねじ先端はスタイラスポイントで設計することで、介在物にも対応する打ち込み性能。
・ねじ頭部の形状を六角頭にすることで施工時のカムアウト防止に。
・雨漏り防止のため、座金とパッキンを用い止水性向上を実現。
【用途】
・雨漏り防止と高い耐食性が要求される屋根の使用に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さ
150
材質
[ステンレス] SUS410
表面処理
[なし] なし
取付穴形状
なし
販売単位
箱・パック
ねじ山の種類
ドリルねじ
詳細形状
標準

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト