17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

カバールーフネジ(屋根改修用)曲座セット

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カバールーフネジ(屋根改修用)曲座セット

販売終了

型番

HXNSNDKWSET-410-D6-150

2026年01月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

波板と木材との間の介在物に対応する打ち込み性能に優れる建材用スクリュー。
【特長】
・ねじ頭部にステンレスキャップ(SUS304)を採用し、耐食性を向上。
・ねじ先端はスタイラスポイントで設計することで、介在物にも対応する打ち込み性能。
・ねじ頭部の形状を六角頭にすることで施工時のカムアウト防止。
・雨漏り防止のため、座金とパッキンを用い止水性向上を実現。
【用途】
・雨漏り防止と高い耐食性が要求される屋根の使用に最適。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
6
長さ
150
材質
[ステンレス] SUS410
表面処理
[なし] なし
取付穴形状
なし
販売単位
箱・パック
ねじ山の種類
ドリルねじ
詳細形状
標準

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト