17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

ドリルアンドドライブ シンワッシャー

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

ドリルアンドドライブ シンワッシャー

販売終了

型番

CSPTRSFDD-410-D4-13

2022年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。推奨代替品はございません。

スチール,SUS410製,ドリルアンドドライブシンワッシャー

指定中の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
13
詳細形状
[トラス] トラス
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] SUS410
表面処理
なし
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
フランジ付
販売単位
箱・パック
用途
標準