メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 材質

    • ステンレス
  • 表面処理

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ドリルアンドドライブ PAN なべ【1000個入り】

通常単価(税別)
7,276
税込単価
8,004
通常出荷日:1日目

なべ頭形状の万能型ドリルねじ。 【特長】 ・材質:スチール、SUS410。 ・表面処理:なし、三価ホワ...

詳細を確認
  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

型番:

CSPPNSDD-410-D4-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

CSPPNSDD-410-D4-13の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
13
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] SUS410
表面処理
なし
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

ドリルアンドドライブなべの外形図と寸法について

上面図

上面図

側面図

側面図

寸法
d XL
頭径
D
高さ
H
ねじ部適用板厚
4×108.02.8全ねじ1.6mmまで
4×132.3mmまで
4×163.2mmまで
4×19
4×25
4×30
4×35
4×40
4×45
4×50
5×139.33.22.3mmまで
5×163.2mmまで
5×19
5×25
5×30
5×35
5×45

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNSDD-410-D4-13

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

材質

表面処理

RoHS?最小発注数量
4
13
[ステンレス] SUS410
なし
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,276
( 8,004 )
1日目

詳細情報

基本情報

なべ頭形状の万能型ドリルねじ。
【特長】
・材質:スチール、SUS410。
・表面処理:なし、三価ホワイト、ユニクロメッキ。
【用途】
・看板工事から役物・外壁の取り付けまで、あらゆる用途に最適。
・角波板・C型鋼、石膏ボード・C型鋼、アルミサッシに便利。

ご注意

  • こちらの商品画像は代表画像です。詳細は商品規格をご覧下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルアンドドライブ PAN なべの型番CSPPNSDD-410-D4-13のページです。 型番CSPPNSDD-410-D4-13に関する仕様情報を記載しております。
ドリルアンドドライブ PAN なべのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q取り扱い材質は何でしょうか?
A
鉄とSUS410です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルアンドドライブ PAN なべ
ドリルアンドドライブHEX
LIVE PAN なべ ドリルねじ
なべドリルねじ(ピアス)
ニューポイント なべ
EXCEL PAN 十字穴付ドリルねじ なべ頭
メーカーSUNCOケーエム精工北村精工八幡ねじコクブ丸ヱム製作所
通常価格7,2766,344 -30 -2,070 -58 -224 -
通常出荷日1日目1日目1日目6日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
詳細形状なべ標準なべなべなべなべ
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴十字穴
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状標準(丸)六角標準(丸)標準(丸)標準(丸)標準(丸)
先端形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状その他特殊形状とがり先その他特殊形状
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング