メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジャックスターPAN【500個入り】

ジャックスターPAN CSPPNSPAN-SUS-D4-25
通常単価(税別)
21,086
税込単価
23,195
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】 4 【詳細形状】 なべ 【取付穴形状】 十字穴 【基本形状】 ...

詳細を確認

型番:

CSPPNSPAN-SUS-D4-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

CSPPNSPAN-SUS-D4-25の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
25
詳細形状
なべ
取付穴形状
十字穴
材質
[ステンレス] ステンレス
表面処理
なし
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
RoHS?
10

商品情報

商品概要

外形図

外形図

サイズLDHdL1適用板厚
4.0×1313.08.22.84.23.02.3mmまで
4.0×1616.08.22.84.26.02.3mmまで
4.0×1919.08.22.84.29.02.3mmまで
4.0×2525.08.22.84.215.02.3mmまで

型番リスト

表示件数
型番
CSPPNSPAN-SUS-D4-25

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
25
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,086
( 23,195 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 なべ
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 ステンレス
【表面処理】 なし
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【追加形状】 標準
【販売単位】 箱・パック
【用途】 非磁性
【長さL(mm)】 13 16 19 25

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャックスターPANの型番CSPPNSPAN-SUS-D4-25のページです。 型番CSPPNSPAN-SUS-D4-25に関する仕様情報を記載しております。
ジャックスターPANのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャックスターPAN
ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(ホワイト)
ピアスボンデルワッシャーシールPAN
ロックスター(ウルトララインリセス) モドトラス(クリーム)
LIVE シーリング PAN
ロックスター(ウルトララインリセス)モドトラス(サンドホワイト)
メーカーヤマヒロヤマヒロSUNCOヤマヒロSUNCOヤマヒロ
通常価格21,08614,231 -8,56716,3896,79316,389
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)455545
詳細形状なべトラスなべトラスなべトラス
取付穴形状十字穴ヘクサロビュラ穴十字穴ヘクサロビュラ穴十字穴ヘクサロビュラ穴
材質ステンレススチールスチールスチールSUS410スチール
表面処理なしジンロイ三価ホワイトジンロイなしジンロイ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング