メカニカル部品技術窓口

確定しました

ジャックポイントミニジャック【1000個入り】

型番:

CSPTRSJP-ST3W-D4-13
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (1000個入り)

CSPTRSJP-ST3W-D4-13の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4
長さL(mm)
13
詳細形状
[トラス] トラス
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
標準
販売単位
箱・パック
用途
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質表面処理ねじの呼び(M)長さL詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理ピッチねじ種類
CSPTRSJP-ST3W-D4-13標準(丸)十字穴スチール三価クロメート413mmトラス標準その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト1.4mm全ねじ

型番リスト

表示件数
型番
CSPTRSJP-ST3W-D4-13
RoHS?最小発注数量
10
1パック

1000個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,166
( 8,983 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6ミリ以上の鋼板に対し、穴あけ タップ 締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャックポイントミニジャックの型番CSPTRSJP-ST3W-D4-13のページです。 型番CSPTRSJP-ST3W-D4-13に関する仕様情報を記載しております。
ジャックポイントミニジャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャックポイントミニジャック
LIVE HEX 鉄板小波用
ステンレス ASL503 MRX ナベ
ピアスイレブン ミニワッシャー
ドリスク リブ THビス
ピアス 折板中間用
メーカーヤマヒロSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格8,1665,68310,9583,7456,9504,656
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4554.24.26.3
長さL(mm)132516131335
詳細形状トラス標準なべ極低頭標準
取付穴形状十字穴なし十字穴十字穴十字穴なし
材質スチールスチールステンレススチールスチールスチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング