17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ジャックポイント HEX(半ねじ)【50~100個入り】

ジャックポイント HEX(半ねじ)
通常単価(税別)
2,8214,143
税込単価
3,1034,557
通常出荷日:1日目

ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6ミリ以上の鋼板に対し、穴あけ タップ 締付けが...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

この商品の概要

ジャックポイント HEX(半ねじ):関連画像

寸法図(対辺、頭径、頭高さ、働き長さ、全長、ねじ径、ねじ部長さ)

サイズ L D H B d S L1 適用板厚
6.0×60 60.0 13.0 6.5 9.5 6.0 30.0 45.0 6.0mmまで
6.0×70 70.0 13.0 6.5 9.5 6.0 40.0 55.0 6.0mmまで
6.0×80 80.0 13.0 6.5 9.5 6.0 55.0 65.0 6.0mmまで
6.0×90 90.0 13.0 6.5 9.5 6.0 55.0 75.0 6.0mmまで

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
6
60
10
1パック

100個入り

6
70
10
1パック

80個入り

6
80
10
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,143
( 4,557 )
1日目
3,184
( 3,502 )
1日目
2,821
( 3,103 )
1日目

詳細情報

基本情報

ねじの先端部分にドリル刃先を有することにより、厚み1.6ミリ以上の鋼板に対し、穴あけ タップ 締付けがワンタッチでできるねじです。ねじの先端(ポイント)にジャックナイフのような切れ味の鋭い刃先を有し、今やロングセラーとなったジャックポイントはドリルねじの代名詞となっています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ジャックポイント HEX(半ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジャックポイント HEX(半ねじ)
ジャックポイント HEX No.5
ジャックポイント ラッパ
ジャックポイント(ステンキャップAZWシールHEX)
鉄 フラッシュポイントHEX(全ねじ)
ジャックポイント モドリーマ
メーカーヤマヒロヤマヒロヤマヒロヤマヒロSUNCOヤマヒロ
通常価格2,821-9,8812,720 -8,552 -6,963 -4,525 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状標準標準ラッパ標準標準トラス
取付穴形状なしなし十字穴なしなし十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価ホワイトRシルバー(ラスパートシルバー)三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング