メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

スチールハウスLIVE DNT(シンワッシャー)【700個入り】

スチールハウスLIVE DNT(シンワッシャー) CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16
通常単価(税別)
6,290
税込単価
6,919
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】 4.8 【詳細形状】 フラットトラス 【取付穴形状】 十字穴 【...

詳細を確認

型番:

CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (700個入り)

CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16の仕様・寸法情報

ねじの呼び(M)
4.8
長さL(mm)
16
詳細形状
[トラス] フラットトラス
取付穴形状
十字穴
材質
[スチール] スチール
表面処理
[三価クロメート] 三価ホワイト
ねじ山種類
ドリルねじ
基本形状
標準(丸)
先端形状
[その他特殊形状] その他特殊形状
追加形状
フランジ付
販売単位
箱・パック
用途
標準
RoHS?
10
-
-

商品情報

商品概要

スチールハウスLIVE DNT(シンワッシャー):関連画像

頂部 外形図

スチールハウスLIVE DNT(シンワッシャー):関連画像

外形図

太さ×長さ ねじピッチ ねじ部 働き長さ 頭径 十字穴 最大板厚
d×L1 P L2 W2 D Q mm
4.8×16 1.59 全ねじ 5.3 11.0 2番 4.0
4.8×19 1.59 全ねじ 7.5 11.0 2番 4.0

型番リスト

表示件数
型番
CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
16
10
1パック

700個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,290
( 6,919 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】 4.8
【詳細形状】 フラットトラス
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【表面処理】 三価ホワイト
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【追加形状】 フランジ付
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【長さL(mm)】 16 19

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スチールハウスLIVE DNT(シンワッシャー)の型番CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16のページです。 型番CSPFTRSFDNT-ST3W-D4.8-16に関する仕様情報を記載しております。
スチールハウスLIVE DNT(シンワッシャー)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スチールハウスLIVE DNT(シンワッシャー)
鉄 LIVE シンワッシャー(細目)
LIVE 皿
MBテクス シンワッシャー
LIVEラッパ
LIVE リーマフレキ
メーカー北村精工SUNCOSUNCOSUNCO北村精工SUNCO
通常価格6,29010,13339,520 -13,9803,657 -71,649 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)4.85463.54
詳細形状フラットトラストラスなべラッパ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング
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
型番が確定しました