メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | ねじの呼び(M) | 長さL | 詳細形状 | 追加形状 | 先端形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | 用途 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPBISDNR-ST3W-D4.2-25 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4.2 | 25mm | ラッパ | 標準 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPBISDNR-ST3W-D4.2-32 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4.2 | 32mm | ラッパ | 標準 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPBISDNR-ST3W-D4.2-50 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4.2 | 50mm | ラッパ | 標準 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPBISDNR-ST3W-D3.5-32 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 3.5 | 32mm | ラッパ | 標準 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPBISDNR-ST3W-D4.2-41 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4.2 | 41mm | ラッパ | 標準 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
| CSPBISDNR-ST3W-D4.2-75 | 標準(丸) | 十字穴 | スチール | 4.2 | 75mm | ラッパ | 標準 | その他特殊形状 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | 三価ホワイト |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,342円 ( 5,876円 ) | 1日目 |
4,613円 ( 5,074円 ) | 1日目 |
3,423円 ( 3,765円 ) | 1日目 |
【詳細形状】 ラッパ
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【表面処理】 三価ホワイト
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【追加形状】 標準
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【ねじの呼び(M)】 3.5 4.2
【長さL(mm)】 25 32 41 50 75

トラスコ中山
ドリルねじラッパ(石こうボード用・ユニクロム)

九飛勢螺
ピアス皿(十字穴)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

九飛勢螺
ピアスPANナベ
5通常価格(税別):30円~

SUNCO
ピアスPAN(十字穴)
5通常価格(税別):27円~

SUNCO
ピアストラス(SUS410)
5通常価格(税別):222円~

SUNCO
ピアス ウスト 頭部極薄トラス
4.3通常価格(税別):24円~

九飛勢螺
ピアストラス
4通常価格(税別):28円~

アックスブレーン
AXマルチドリルビス 5mm(厚鉄板用)ナベ(ユニクロメッキ)
0通常価格(税別):2,089円~

九飛勢螺
ピアス皿(十字穴)
5通常価格(税別):30円~

ミヤガワ
FRXナベ
5通常価格(税別):30円~

コクブ
ニューポイント なべ
5通常価格(税別):58円~