17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LIVEフレキ【400~1000個入り】

LIVEフレキ
通常単価(税別)
3,7514,893
税込単価
4,1265,382
通常出荷日:1日目

【ねじの呼び(M)】 4 【詳細形状】 皿 【取付穴形状】 十字穴 【基本形状】 標...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理
CSPCSSF-ST3W-D4-35標準(丸)十字穴スチール435mm標準その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPCSSF-ST3W-D4-19標準(丸)十字穴スチール419mm標準その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPCSSF-ST3W-D4-30標準(丸)十字穴スチール430mm標準その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPCSSF-ST3W-D4-40標準(丸)十字穴スチール440mm標準その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
CSPCSSF-ST3W-D4-25標準(丸)十字穴スチール425mm標準その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
19
10
1パック

1000個入り

25
10
1パック

700個入り

30
10
1パック

500個入り

35
10
1パック

500個入り

40
10
1パック

400個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,893
( 5,382 )
1日目
4,357
( 4,793 )
1日目
4,173
( 4,590 )
1日目
3,823
( 4,205 )
1日目
3,751
( 4,126 )
1日目

詳細情報

基本情報

【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 皿
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 スチール
【表面処理】 三価ホワイト
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 その他特殊
【形状】
【追加形状】 標準
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【長さL(mm)】 19 25 30 35 40

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LIVEフレキのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIVEフレキ
LIVE 皿
LIVEラッパ
LIVE リーマフレキ
LIVE シーリング PAN
LIVE皿小頭(D=6)
メーカー北村精工SUNCO北村精工SUNCOSUNCO北村精工
通常価格3,751-39,520 -3,657 -71,649 -6,793210 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)443.5444
詳細形状ラッパなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールSUS410SUS410
表面処理三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイト三価ホワイトなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング