17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LIVEラッパ【500~1000個入り】

LIVEラッパ
通常単価(税別)
3,6575,157
税込単価
4,0235,673
通常出荷日:1日目

【長さL(mm)】 10 13 16 19 25 【長さL(mm)】 25 32 41

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品概要 

LIVEラッパ:関連画像

頂部 外形図

LIVEラッパ:関連画像

外形図

単位:mm

太さ×長さ ねじピッチ ねじ部 働長さ 頭径 十字穴 最大板厚
d×L1 P L2 W2 D Q mm
3.5×25 1.27 全ねじ 17.4 8.0 2番 2.3
3.5×32 1.27 全ねじ 23.2 8.0 2番 2.3
3.5×41 1.27 全ねじ 32.2 8.0 2番 2.3

型番リスト

表示件数

長さL(mm)

RoHS?最小発注数量
25
10
1パック

1000個入り

32
10
1パック

800個入り

41
10
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,157
( 5,673 )
1日目
4,581
( 5,039 )
1日目
3,657
( 4,023 )
1日目

詳細情報

基本情報

【長さL(mm)】 10 13 16 19 25
【長さL(mm)】 25 32 41

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LIVEラッパのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIVEラッパ
LIVE 皿
ドリスクラッパ 十字穴付(+)ドリルねじ ラッパ頭
LIVE リーマフレキ
LIVEフレキ
LIVE シーリング PAN
メーカー北村精工SUNCOKNフジニッテイSUNCO北村精工SUNCO
通常価格3,657-39,520 -2,77971,649 -3,751 -6,793
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
ねじの呼び(M)3.543.5444
詳細形状ラッパなべ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUS410
表面処理三価ホワイト三価ホワイトユニクロメッキ三価ホワイト三価ホワイトなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング