17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • ねじの呼び(M)

    ~mm
  • 長さL(mm)

    ~mm
  • 表面処理

    • 三価クロメート
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

LIVEステンキャップ HEX 北村精工【80~300個入り】

LIVEステンキャップ HEX 北村精工
通常単価(税別)
5,06111,772
税込単価
5,56712,949
通常出荷日:1日目

【詳細形状】標準【取付穴形状】なし【基本形状】六角【材質】スチール【ねじ山種類】ドリルねじ【先端形状】...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

型番基本形状取付穴形状材質ねじの呼び(M)長さL詳細形状追加形状先端形状ねじ山種類販売単位用途表面処理
HXNSFSK-ST3W-D6-70六角なしスチール670mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D5-35六角なしスチール535mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-STU-D6-50六角なしスチール650mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準ユニクロメッキ
HXNSFSK-ST3W-D6-60六角なしスチール660mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D6-45六角なしスチール645mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D6-35六角なしスチール635mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D6-80六角なしスチール680mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D5-25六角なしスチール525mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D5-19六角なしスチール519mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D6-90六角なしスチール690mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D5-45六角なしスチール545mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D6-50六角なしスチール650mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D6-25六角なしスチール625mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト
HXNSFSK-ST3W-D6-19六角なしスチール619mm標準フランジ付その他特殊形状ドリルねじ箱・パック標準三価ホワイト

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

表面処理

RoHS?最小発注数量
5
19
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

300個入り

5
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

250個入り

5
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

200個入り

5
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

150個入り

6
25
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

150個入り

6
35
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

150個入り

6
45
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

100個入り

6
60
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

80個入り

6
80
[三価クロメート] 三価ホワイト
10
1パック

150個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,772
( 12,949 )
1日目
10,305
( 11,336 )
1日目
8,483
( 9,331 )
1日目
6,448
( 7,093 )
1日目
6,960
( 7,656 )
1日目
6,864
( 7,550 )
1日目
5,061
( 5,567 )
1日目
5,847
( 6,432 )
1日目
11,314
( 12,445 )
1日目

詳細情報

基本情報

【詳細形状】標準
【取付穴形状】なし
【基本形状】六角
【材質】スチール
【ねじ山種類】ドリルねじ
【先端形状】その他特殊
【形状】
【追加形状】フランジ付
【販売単位】箱・パック
【用途】標準

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LIVEステンキャップ HEX 北村精工のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIVEステンキャップ HEX 北村精工
LIVE ステンキャップ HEX SUNCO
LIVE HEX
フラッシュポイント ステンキャップ HEX
LIVE ステンキャップ 山座
LIVE ステンキャップ 曲座
メーカー北村精工SUNCOSUNCOフジテックSUNCOSUNCO
通常価格5,061-4,7492,997 -14,566 -2,509 -4,467
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
詳細形状標準標準標準標準標準標準
取付穴形状なしなしなしなしなしなし
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
基本形状六角六角六角六角六角六角

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング