メカニカル部品技術窓口

| 型番 | 基本形状 | 取付穴形状 | 材質 | ねじの呼び | 長さL | 詳細形状 | 先端形状 | ねじ山種類 | 販売単位 | 用途 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CSPCSTNPD7-410-D4-13 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 13mm | 皿 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSTNPD7-410-D4-16 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 16mm | 皿 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSTNPD7-410-D4-30 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 30mm | 皿 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSTNPD7-410-D4-19 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 19mm | 皿 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
| CSPCSTNPD7-410-D4-25 | 標準(丸) | 十字穴 | SUS410 | M4 | 25mm | 皿 | とがり先 | ドリルねじ | 箱・パック | 標準 | なし |
【ねじの呼び(M)】 4
【詳細形状】 皿
【取付穴形状】 十字穴
【基本形状】 標準(丸)
【材質】 SUS410
【表面処理】 なし
【ねじ山種類】 ドリルねじ
【先端形状】 とがり先
【販売単位】 箱・パック
【用途】 標準
【長さL(mm)】 13 16 19 25 30
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

九飛勢螺
ピアスHEX六角
4.8通常価格(税別):30円~

SUNCO
ピアスPAN(十字穴)
5通常価格(税別):27円~

SUNCO
GRX HEX
0通常価格(税別):47円~

エスコ
ピアスビス(ナベ頭/ステンレス/50本)
0通常価格(税別):725円~

九飛勢螺
ピアスPANナベ
5通常価格(税別):30円~

八幡ねじ
なべドリルねじ(ピアス)
5通常価格(税別):2,070円~

SUNCO
ピアス ウスト 頭部極薄トラス
4.3通常価格(税別):24円~

九飛勢螺
ピアス皿(十字穴)
5通常価格(税別):30円~

フジテック
フラッシュポイント シンワッシャー(並目)
4.5通常価格(税別):28円~